ハネウェルHPMシリーズ粒子状物質センサは、光散乱法を使用して粒子を検知、計測するレーザーベースのセンサです。検知集中レンジは0 µg/m3 ~1,000 µg/m3です。検出チャンバを通過した粒子をレーザー光源で照射します。粒子がレーザー光を通過すると、光が粒子を反映して、光検知器(フォトディテクタ)に記録されます。光は分析されて電気信号に変換され、粒子の濃度が計算されます。ハネウェル粒子センサは、所定の粒子濃縮範囲について粒子濃度情報を提供します。
お客様にとっての価値
差別化
動作原理 | レーザー散乱 |
検出 | PM2.5, PM10 |
出力データ | PM2.5(μg/m3)、PM10(μg/m3) |
濃縮範囲 | 0μg/m3~1000μg/m3 |
精度 | ±15%(PM2.5)、0 μg/m3~1000 μg/m3 |
パッケージタイプ | 標準 |
保管温度 | -30°C~65°C [-22°F~149°F] |
供給電圧 | 5V ±0.2V |
出力プロトコル | UART |
動作時間 | 10年間 |
シリーズ名 | HPMシリーズ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
動作原理 | レーザー散乱 |
検出 | PM2.5, PM10 |
出力データ | PM2.5(μg/m3)、PM10(μg/m3) |
濃縮範囲 | 0μg/m3~1000μg/m3 |
精度 | ±15%(PM2.5)、0 μg/m3~1000 μg/m3 |
パッケージタイプ | 標準 |
保管温度 | -30°C~65°C [-22°F~149°F] |
供給電圧 | 5V ±0.2V |
出力プロトコル | UART |
動作時間 | 10年間 |
シリーズ名 | HPMシリーズ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet | 販売シート | 英語 | 2MB |
HPMセリーズ粒子センサ:よくある質問 | 英語 | 204KB | |
HPMA115S0-XXX高解像度写真 | 写真 | -- | 1MB |
HPMA115S0-XXX低解像度写真 | 写真 | -- | 98KB |