何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

標準圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 1450 psi
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ M14 X 1.5
接点セットポイント 100 psi~4500 psi
工場出荷時標準セットポイント 100 psi~4500 psi
電気的端子 Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ)
回路 SPDT-NO/NC
接点
過負荷耐圧 10000 psi(ベーススタイルA); 6000 psi(ベーススタイルB)
破壊耐圧 20000 psi(ベーススタイルA); 9000 psi(ベーススタイルB)
抵抗定格 5A @ 250V AC、5A @。 24V DC
誘導定格 5A @ 115V AC(SX定格)、3A @ 28V DC
標準のシール材 IP67(ベーススタイルA); IP69K(ベーススタイルB)
受圧面 ニトリルOリング(スチール製ピストン)
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 5%~55%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HP

技術仕様

動作圧力 1450 psi
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ M14 X 1.5
接点セットポイント 100 psi~4500 psi
工場出荷時標準セットポイント 100 psi~4500 psi
電気的端子 Ampスーパーシール1.5-282105-1(3ピンコネクタ)
回路 SPDT-NO/NC
接点
過負荷耐圧 10000 psi(ベーススタイルA); 6000 psi(ベーススタイルB)
破壊耐圧 20000 psi(ベーススタイルA); 9000 psi(ベーススタイルB)
抵抗定格 5A @ 250V AC、5A @。 24V DC
誘導定格 5A @ 115V AC(SX定格)、3A @ 28V DC
標準のシール材 IP67(ベーススタイルA); IP69K(ベーススタイルB)
受圧面 ニトリルOリング(スチール製ピストン)
温度 -40°C~120°C [-40°F~248°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 5%~55%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HP

文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink