動作圧力 | 60bar |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 9/16-18 UNF |
接点セットポイント | 100 psi~4500 psi |
工場出荷時標準セットポイント | 100 psi~4500 psi |
電気的端子 | 10inケーブル、Deutsch DT06-2S-CE06(2-ソケットコネクタ)付き(18 AWG) |
回路 | SPST-NC |
接点 | 銀 |
過負荷耐圧 | 10000 psi(ベーススタイルA); 6000 psi(ベーススタイルB) |
破壊耐圧 | 20000 psi(ベーススタイルA); 9000 psi(ベーススタイルB) |
抵抗定格 | 5A @ 250V AC、5A @。 24V DC |
誘導定格 | 5A @ 115V AC(SX定格)、3A @ 28V DC |
標準のシール材 | IP67(ベーススタイルA); IP69K(ベーススタイルB) |
受圧面 | ニトリルOリング(スチール製ピストン) |
温度 | -40°C~120°C [-40°F~248°F] |
ベース | 冷間圧延鋼 |
ヒステリシス | 5%~55%(セットポイント範囲に基く) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | HP |
技術仕様
動作圧力 | 60bar |
製品タイプ | 圧力スイッチ |
コネクタ | 9/16-18 UNF |
接点セットポイント | 100 psi~4500 psi |
工場出荷時標準セットポイント | 100 psi~4500 psi |
電気的端子 | 10inケーブル、Deutsch DT06-2S-CE06(2-ソケットコネクタ)付き(18 AWG) |
回路 | SPST-NC |
接点 | 銀 |
過負荷耐圧 | 10000 psi(ベーススタイルA); 6000 psi(ベーススタイルB) |
破壊耐圧 | 20000 psi(ベーススタイルA); 9000 psi(ベーススタイルB) |
抵抗定格 | 5A @ 250V AC、5A @。 24V DC |
誘導定格 | 5A @ 115V AC(SX定格)、3A @ 28V DC |
標準のシール材 | IP67(ベーススタイルA); IP69K(ベーススタイルB) |
受圧面 | ニトリルOリング(スチール製ピストン) |
温度 | -40°C~120°C [-40°F~248°F] |
ベース | 冷間圧延鋼 |
ヒステリシス | 5%~55%(セットポイント範囲に基く) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
シリーズ名 | HP |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
HP、HE、MH、ME、LP、およびLEシリーズ圧力スイッチデータシート | データシート | 英語 | 3MB |
---|---|---|---|
50038194:ハネウェルの圧力スイッチ取付け方法説明書、HP-HE-MH-ME-LP-LEシリーズ | 取付説明書 | 英語 | 3MB |
型番体系図 – ハネウェル圧力スイッチ、HP/HEシリーズ | 製品型番体系図 | 英語 | 1MB |
ハネウェル圧力スイッチHP-HE-ME-LP-LEシリーズのアプリケーション | アプリケーションノート | 英語 | 1MB |
テクニカルノート:ハネウェル圧力スイッチ - スマート診断テクノロジー | アプリケーションノート | 英語 | 345KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
圧力スイッチ ラインガイド | 製品ラインナップガイド | 英語 | 682KB |
輸送機器 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 4MB |
コントロール、モニター、および圧力スイッチ レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |