何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA6981-N55

概要

 オプトシュミットセンサ - ハネウェル


製品の概要

  • ダイレクトTTLインターフェース
  • バッファまたは反転ロジック利用可能
  • 3つのデバイス出力オプション
  • 4つの取付け構造
  • 検出器開口の選択
  • 0.125 in [3.18 mm] のスロット幅
  • 24.0mm [610in]最小26 AWG UL 1429ワイヤリード

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink