何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA2005-001

概要

 オプトシュミットセンサ - ハネウェル


製品の概要

  • ダイレクトTTLインターフェース
  • バッファロジック
  • サイド実装パッケージ
  • 周辺光と塵を防ぐフィルタ
  • 正確なポジションセンシング
  • 0.010 in [0.25 mm]の開口ウィンドウ
  • 0.125 in [3.18 mm] のスロット幅
  • 24.0mm [610in]最小26 AWG UL 1429ワイヤリード

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink