何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1881-013

概要

透過型赤外線センサ - ハネウェル


製品の概要

  • フォトトランジスタあるいはフォトダーリントン出力の選択
  • 直径0.060in [1.52 mm]、検出器開口
  • 0.125 in [3.18 mm] のスロット幅
  • 18.0mm [457in]最小22 AWG UL 1429ワイヤリード

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink