何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA1877-003

概要

透過型赤外線センサ - ハネウェル


製品の概要

  • フォトトランジスタあるいはフォトダーリントン出力の選択
  • [-55°C~100°C]という幅広い動作温度範囲
  • 高光軸位置0.50 in [12.7 mm]
  • 0.375 in [9.52 mm] のスロット幅

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink