何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HOA0891-L55

概要

 /シリーズ - ハネウェル


製品の概要

  • フォトトランジスタ出力
  • 4つの取付け構造
  • 正確なポジションセンシング
  • 0.125 in [3.18 mm] のスロット幅
  • 検出器開口の選択
  • 24.0mm [610in]最小26 AWG UL 1429ワイヤリード
  • 不透明またはIR透過ハウジングの選択

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

個人情報を販売しない

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink