何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


HLC2701-001

概要

エンコーダ - ハネウェル


製品の概要

  • サイドルッキング・プラスティックパッケージ
  • TTL/LSTTL/CMOS互換
  • 反転ロジック出力
  • リニアまたはロータリーエンコーディング アプリケーション
  • 0.009 in [0.229 mm]までの分解能
  • 温度に対する感度補正
  • 機械的かつスペクトル的にSEP8506およびSEP8706赤外発光ダイオードと一致

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink