何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

湿度センサ - ハネウェル


技術仕様

一体型湿度・温度センサ あり
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) ±4%RH
ヒステリシス ±1.5%RH
パッケージタイプ 表面実装、SOIC-8
出力信号 SPI
トータルエラーバンド(総合精度) ±5%RH
供給電流 650 µA
応答時間 20リットル/分最小エアフローで6秒
50% RHでの安定性 ±0.5%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH
互換性 10 %RH〜90 %RH ± 4 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ ASIC内蔵シリコン温度センサ
カバー付きデバイス なし
水滴/ダストフィルタ あり
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム あり
シリーズ名 ハネウェル HumidIcon™ HIH6100
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

一体型湿度・温度センサ あり
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) ±4%RH
ヒステリシス ±1.5%RH
パッケージタイプ 表面実装、SOIC-8
出力信号 SPI
トータルエラーバンド(総合精度) ±5%RH
供給電流 650 µA
応答時間 20リットル/分最小エアフローで6秒
50% RHでの安定性 ±0.5%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH
互換性 10 %RH〜90 %RH ± 4 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ ASIC内蔵シリコン温度センサ
カバー付きデバイス なし
水滴/ダストフィルタ あり
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム あり
シリーズ名 ハネウェル HumidIcon™ HIH6100
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
SOIC-8 SMDフィルタあり、高解像度写真 写真 -- 420KB
SOIC-8 SMDフィルタあり、低解像度写真 写真 -- 76KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ: HIH6100シリーズ データシート 英語 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6120/6121シリーズ 取付説明書 英語 367KB
Honeywell HumidIcon™: I²C通信付きHIH6130/6131シリーズ 取付説明書 英語 422KB
Honeywell HumidIcon™: SPI通信付きHIH6130/6131シリーズ 取付説明書 英語 415KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのコマンドモード入力と使用 技術情報 英語 205KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのアラーム使用 技術情報 英語 152KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
ハネウェル HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのI²C通信 技術情報 英語 140KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのSPIC通信 技術情報 英語 154KB
ハネウェルデジタル湿度温度センサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様 技術情報 英語 148KB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

製品の概要

  • 広い動作温度範囲:-25 C°〜85 C° [-13 °F〜185 °F]で動作するため、多様なアプリケーションでの使用が可能
  • 1~2の相対湿度(%RH)レベル値でのアラーム出力選択可能:相対湿度レベルが、事前に規定されたレベル、あるいは危険なレベルを超過したり下回ったりしないようアプリケーション内で監視する機能を提供。
  • 多機能ASIC:OEMキャリブレーションのリスクとコストを低減もしくはゼロにできるため、アプリケーションの柔軟性が向上
  • 業界最高レベルのスタンダードパッケージ:容易なデザインイン
  • RoHSおよびWEEE 指令準拠;ハロゲンフリー
  • 疎水性フィルタおよび耐結露性能: 多くの結露環境で使用可能
  • SPIデジタル通信形式:既存のシステムレベルアーキテクチャとセンサの統合に柔軟に対応

アプリケーション

  • HVAC/R:エアコン/空調システム、エンタルピーセンシング、サーモスタット、加湿器/除湿器、快適な環境と理想的なストレージ湿度/温度を保つ恒湿機に使用して、精密な相対湿度/温度測定値を得ることができます。同時に、低電力消費、システムの精度と保証要件のサポート、システム稼働時間の最長化、システムの全体的な質向上を図ることが可能です。
  • 呼吸療法:睡眠時無呼吸症候群治療機およびベンチレータ用に、正確な湿度/温度測定値を得ることができます。暖かい加湿空気で患者の快適性、安全性および治療効果を高めることが可能です。
  • インキュベーター/微小環境:最適な温度/湿度レベルを提供し、求められる気候条件を確保してプロセス効率を高め、重要なプロセスや実験をサポートします。
  • 空気圧縮機:圧縮空気ラインで正確な湿度測定を提供し、結露の発生を一切防ぎます;乾燥した圧縮空気は、ユーザーのプロセス制御測定に欠かせません。
  • 気象台:地上および空中の気象ステーションで正確な湿度および温度測定値を提供し、リアルタイムかつ高精度で気象条件の実測値を監視/報告します
  • 通信キャビネット:通信キャビネットHVACシステム内の正確な湿度/温度測定に使用することができます。キャビネット内の適切な温度と湿度を維持し、システムの稼働時間と性能を最大限に引き延ばします。

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink