何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

湿度センサ - ハネウェル


技術仕様

一体型湿度・温度センサ あり
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
精度(最良適合直線) ±4.5%RH
パッケージタイプ SIP 4ピン、100ユニット/テープ&リール
出力信号 デジタルI2C
供給電流 650 µA
応答時間 最小エアフロー20 l/m
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH
温度検出タイプ ASIC内蔵シリコン温度センサ
カバー付きデバイス なし
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 ハネウェル HumidIcon™ HIH6000
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

一体型湿度・温度センサ あり
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
精度(最良適合直線) ±4.5%RH
パッケージタイプ SIP 4ピン、100ユニット/テープ&リール
出力信号 デジタルI2C
供給電流 650 µA
応答時間 最小エアフロー20 l/m
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH
温度検出タイプ ASIC内蔵シリコン温度センサ
カバー付きデバイス なし
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 ハネウェル HumidIcon™ HIH6000
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
4ピンSIP、フィルタなし、高解像度写真 写真 英語 504KB
4ピンSIP、フィルタなし、低解像度写真 写真 -- 76KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ: HIH6000シリーズ データシート 英語 1MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000、HIH7000、HIH8000、HIH9000 SOIC-8 SMDバージョン 取付説明書 英語 333KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000、HIH7000、HIH8000、HIH9000 SIP 4ピンバージョン 取付説明書 英語 296KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
ハネウェル HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサ アプリケーションノート アプリケーションノート 英語 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
化学分析器および免疫測定分析器用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 1MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのコマンドモード入力と使用 技術情報 英語 205KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのI²C通信 技術情報 英語 140KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサでのSPIC通信 技術情報 英語 154KB
ハネウェルデジタル湿度温度センサ用トータルエラーバンド(総合精度)仕様 技術情報 英語 148KB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
Honeywell HumidIcon™ デジタル湿度/温度センサのアラーム使用 技術情報 英語 152KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

製品の概要

  • 業界最高レベルの長期安定性(5年間で1.2 %RH):
    • システム性能の問題が最小限
    • アプリケーション寿命内の修理やセンサ交換の必要がなく、システム稼働時間の確保をサポート
    • 不便でコストの掛かる、アプリケーションにおける定期的なセンサの再キャリブレーションが不要
  • 業界トップの信頼性(MTTF 9,312,507 HR): 熱硬化性樹脂の容量検出素子の多層構造は、結露、塵、汚れ、油、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに潜むほとんどの危険に対して耐性を備えており、業界トップの信頼性を提供します。
  • 最も低い総コストソリューション:センサ業界トップの一体型湿度/温度センサは、最も低い総コストソリューションを提供します。
  • 一体型湿度・温度センサ:相対湿度測定での温度補正が可能になり、別系統の独立した温度センサ出力を提供します。センサを2つ購入する必要がなくなり、1つのセンサでコストを削減できます。
  • エネルギー効率:
    • 低供給電圧:2.3 Vdcの低電圧でも動作できます。これにより低消費電力で使用できるだけでなく、節電機能の強化やシステムのバッテリ寿命延長に役立つワイヤレス対応アプリケーションでの使用が可能になります。
    • 低消費電力:アプリケーションで測定が行われていない間、センサはスリープモードになり、消費電力はバッテリ駆動システムフル稼働時の650 μAから、わずか1 μAにまで減少します。このスリープモードにより、バッテリ寿命の最大限延長、電源サイズの縮小、アプリケーション全体の重量減少が可能になります。
  • 高分解能:アプリケーション内で湿度センサ14ビット、温度センサ14ビットという高い解像度を実現。ユーザーのシステム内の相対湿度や温度の微少な変化を検出できます。
  • 真の温度補正デジタル I2CあるいはSPI出力: ほとんどの場合、PCB上の信号処理用の部品が不要なので、部品に関連するコスト(例:購入、在庫、アッセンブリ)を低減できます。真の温度補正デジタルI2CあるいはSPI出力はPCB中に信号処理コンポーネントが複数あることから生じる問題を取り除き、マイクロプロセッサへの統合を簡潔にするのでユーザーが複雑な信号処理が不要になります。
  • ハウジングスタイル: SOIC-8 SMD(表面実装デバイス)またはSIP 4ピン: 超小型サイズのため、アプリケーションでの使用に柔軟に対応でき、PCB上に占めるスペースが小さく、高密度のPCBや小型デバイスへの実装が簡素化でき、業界標準設計によってデザインインも簡素化できます。
  • フィルタ: 多くの結露環境で使用可能できる疎水性フィルタおよび耐結露性能をご提供しています。また非結露環境では疎水性フィルタなしの製品をご利用ください。
  • テープ&リール: 大量生産、自動ピック&プレース製造対応、PCBとリードの位置ずれ解消といった特長を備え、製造コストの低減に役立ちます。
  • 広い動作温度範囲:各種の環境に対応できます。
  • 1~2の相対湿度(%RH)レベル値でのアラーム出力選択可能:相対湿度レベルが、事前に規定された、あるいは危険なレベルを超過したり下回ったりしないよう、アプリケーション内でモニターが可能
  • 多機能ASIC:OEMキャリブレーションのリスクとコストを低減もしくは不要にし、アプリケーションの柔軟性を向上
  • RoHSおよびWEEE 指令準拠、ハロゲンフリー

アプリケーション

産業:

  • HVAC/R
  • エアコンプレッサ
  • 気象台
  • 通信用キャビネット
  • インキュベーター/微小環境

医療:

  • 呼吸療法
  • インキュベーター/微小環境