何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

湿度センサ - ハネウェル


技術仕様

一体型湿度・温度センサ なし
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) ±3.0%RH
ヒステリシス ±2%RH
パッケージタイプ 表面実装
出力信号 アナログ電圧
供給電流 500 µA
応答時間 低流速空気中において5s(1/e)
50% RHでの安定性 ±1.2%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年)
互換性 0 %RH~10 %RH±7 %RH、11 %RH~89 %RH±3 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ なし
カバー付きデバイス あり
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 HIH-5030/5031
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

一体型湿度・温度センサ なし
供給電圧 標準3.3 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) ±3.0%RH
ヒステリシス ±2%RH
パッケージタイプ 表面実装
出力信号 アナログ電圧
供給電流 500 µA
応答時間 低流速空気中において5s(1/e)
50% RHでの安定性 ±1.2%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年)
互換性 0 %RH~10 %RH±7 %RH、11 %RH~89 %RH±3 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ なし
カバー付きデバイス あり
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 HIH-5030/5031
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-5030/5031シリーズ低電圧湿度センサ データシート 英語 168KB
HIH-5030/5031シリーズ湿度センサ 取付説明書 英語 209KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB
人工呼吸器におけるセンサ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ アプリケーションノート 英語 496KB

製品の概要

  • 2.7 Vまでで動作し、供給がノミナル3 Vであるバッテリ駆動式システムに最適
  • テープ&リールパッケージングにより、大量のピック&プレース製造現場での使用が可能(1,000ユニット/テープ&リール)
  • モールド成形熱硬化性プラスチックハウジング
  • 相対湿度に対してほぼ直線的な電圧出力
  • レーザートリミング互換
  • 低パワー設計
  • 精度向上
  • 高速な応答
  • 高安定性、低ドリフトパフォーマンス
  • 化学物質耐性

アプリケーション

  • 工業用エアコンプレッサ
  • HVAC(暖房・換気・空調システム)機器
  • バッテリ駆動式システム
  • 乾燥機器
  • OEMアセンブリ
  • オフィスオフィスオートメーション機器
  • 加工機器
  • 冷蔵(バルクおよび輸送システムを含む)
  • 電気通信キャビネット
  • 気象ステーションおよび気象台機器
  • 病院のエアコンプレッサ
  • 乳児保育器
  • 微小環境
  • 睡眠時無呼吸装置
  • トレッドミル負荷監視機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink