何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

湿度センサ - ハネウェル


技術仕様

一体型湿度・温度センサ なし
供給電圧 標準5.0 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) なし
ヒステリシス ±3%RH
パッケージタイプ TO-5 カン
出力信号 アナログ電圧
供給電流 500 µA
応答時間 低流速空気中において30s(1/e)
50% RHでの安定性 ±0.5%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年)
互換性 0 %RH~59% RH ±5 %RH、60 %RH~100 %RH ±8 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ なし
カバー付きデバイス あり
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 HIH-4602
製品取り扱い地域 全地域

技術仕様

一体型湿度・温度センサ なし
供給電圧 標準5.0 Vdc
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度(最良適合直線) なし
ヒステリシス ±3%RH
パッケージタイプ TO-5 カン
出力信号 アナログ電圧
供給電流 500 µA
応答時間 低流速空気中において30s(1/e)
50% RHでの安定性 ±0.5%RH
長期安定性(ドリフト) 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年)
互換性 0 %RH~59% RH ±5 %RH、60 %RH~100 %RH ±8 %RH
繰り返し精度 ±0.5%RH
温度検出タイプ なし
カバー付きデバイス あり
水滴/ダストフィルタ なし
キャリブレーションおよびデータプリントアウト なし
アラーム なし
シリーズ名 HIH-4602
製品取り扱い地域 全地域

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
HIH-4602-A/Cシリーズ 湿度センサ 取付説明書 英語 160KB
HIH-4602-Lシリーズ 湿度センサ データシート 英語 115KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
湿度センサ 製品ラインナップガイド 英語 157KB
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 技術情報 英語 127KB
湿度センサ湿気と湿度 技術情報 英語 118KB
湿度センサパフォーマンス特性 技術情報 英語 68KB
湿度センサの理論と動作 技術情報 英語 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) アプリケーションノート 英語 3MB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ 技術情報 英語 82KB

製品の概要

  • 相対湿度に対する直線的電圧出力
  • レーザートリミング互換
  • 化学物質耐性
  • 精度向上、速い応答時間
  • 高安定性、低ドリフトパフォーマンス
  • 静電気防止機能内蔵

アプリケーション

  • 冷蔵機器
  • 乾燥設備
  • 気象機器
  • バッテリ駆動式システム
  • OEMアセンブリ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink