概要
HIH-4010/4020/4021シリーズ カバー付き集積回路湿度センサ、 1.27mm[0.050in] リードピッチSIP。
HIH-40104020/4021シリーズ湿度センサは、特に大規模OEM企業用に設計されています。このセンサのほぼ直線的な電圧出力によって、コントローラや他のデバイスへの直接入力が可能になりました。HIH-4010/4020/4021シリーズは平均低消費電流がわずか200 µAで、低ドレインのバッテリー駆動システムに適しています。緊密なセンサ交換性によって、OEMの製造キャリブレーションコストが低減あるいは不要になります。個別のセンサキャリブレーションデータも提供しています。The HIH-4010/4020/4021 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). HIH-4010はカバーなしの統合湿度センサ、HIH-4020はカバー付き集積回路湿度センサ、HIH-4021はカバー付き結露耐性集積回路湿度センサです。これら3製品はいずれも、2つのリードスペーシング構造がご利用いただけます。RHセンサは、レーザートリム処理済みで、チップ上の統合化された信号処理付きの熱硬化性ポリマー静電容量センシング素子です。このセンシング素子はマルチレイヤ構造となっており、湿度、埃、土汚れ、オイル、一般的な環境化学物質など、アプリケーションに危険を及ぼす大部分の要素に対して優れた耐性を発揮します。両製品とも2つのリードスペーシング構造がご利用いただけます。またキャリブレーションやデータプリントアウトの有無もお選びください。