一体型湿度・温度センサ | なし |
供給電圧 | 5.8 Vdc |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
精度(最良適合直線) | なし |
ヒステリシス | ±3%RH |
パッケージタイプ | 1.27mm[0.050 in] リードピッチSIP |
出力信号 | アナログ電圧 |
供給電流 | 500 µA |
応答時間 | 低流速空気中において15s(1/e) |
50% RHでの安定性 | ±1.2%RH |
長期安定性(ドリフト) | 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年) |
互換性 | 0 %RH~59% RH ±5 %RH、60 %RH~100 %RH ±8 %RH |
繰り返し精度 | ±0.5 % RH |
温度検出タイプ | なし |
カバー付きデバイス | なし |
水滴/ダストフィルタ | なし |
キャリブレーションおよびデータプリントアウト | なし |
アラーム | なし |
シリーズ名 | HIH-4000 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
技術仕様
一体型湿度・温度センサ | なし |
供給電圧 | 5.8 Vdc |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
精度(最良適合直線) | なし |
ヒステリシス | ±3%RH |
パッケージタイプ | 1.27mm[0.050 in] リードピッチSIP |
出力信号 | アナログ電圧 |
供給電流 | 500 µA |
応答時間 | 低流速空気中において15s(1/e) |
50% RHでの安定性 | ±1.2%RH |
長期安定性(ドリフト) | 5年間で±1.2 %RH; ±0.25 %RH(各年) |
互換性 | 0 %RH~59% RH ±5 %RH、60 %RH~100 %RH ±8 %RH |
繰り返し精度 | ±0.5 % RH |
温度検出タイプ | なし |
カバー付きデバイス | なし |
水滴/ダストフィルタ | なし |
キャリブレーションおよびデータプリントアウト | なし |
アラーム | なし |
シリーズ名 | HIH-4000 |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
HIH-4000シリーズ 湿度センサ | データシート | 英語 | 173KB |
---|---|---|---|
HIH-4000シリーズ 湿度センサ | 取付説明書 | 英語 | 123KB |
サーマルセンサ | 製品レンジガイド | 英語 | 12MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
睡眠時無呼吸用治療器用センサ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用エアコンプレッサの電子センサおよびMICRO SWITCHスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 496KB |
湿度センサ | 製品ラインナップガイド | 英語 | 157KB |
HIHシリーズ 湿度センサ化学抵抗性 | 技術情報 | 英語 | 127KB |
湿度センサ湿気と湿度 | 技術情報 | 英語 | 118KB |
湿度センサパフォーマンス特性 | 技術情報 | 英語 | 68KB |
湿度センサの理論と動作 | 技術情報 | 英語 | 134KB |
Sensor Use in Building Energy Conservation(建物の省エネに使用するセンサ) | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
サーモスタットポリマーベース静電容量センサ | 技術情報 | 英語 | 82KB |