何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

標準圧力スイッチ - ハネウェル


技術仕様

動作圧力 120bar
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ M14 X 1.5
接点セットポイント 150 psi~4500 psi
工場出荷時標準セットポイント 150 psi~4500 psi
電気的端子 1/4inスペード端子
回路 SPDT-NO/NC
接点
過負荷耐圧 10000 psi
破壊耐圧 20000 psi
抵抗定格 5A @ 250V AC、3A @。 24V DC
誘導定格 なし
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 ニトリルOリング(スチール製ピストン)
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 3%~65%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HE

技術仕様

動作圧力 120bar
製品タイプ 圧力スイッチ
コネクタ M14 X 1.5
接点セットポイント 150 psi~4500 psi
工場出荷時標準セットポイント 150 psi~4500 psi
電気的端子 1/4inスペード端子
回路 SPDT-NO/NC
接点
過負荷耐圧 10000 psi
破壊耐圧 20000 psi
抵抗定格 5A @ 250V AC、3A @。 24V DC
誘導定格 なし
標準のシール材 IP67(コネクタ); IP00(ブレード/ねじ)
受圧面 ニトリルOリング(スチール製ピストン)
温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
ベース 冷間圧延鋼
ヒステリシス 3%~65%(セットポイント範囲に基く)
製品取り扱い地域 全地域
シリーズ名 HE

文書


言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink