何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 RTDセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 HEL-775-B-U-1
端子 SIP
端子材料 リン青銅と光沢スズ鉛60/40の合金めっき
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -55°C~150°C [-176°F~302°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.15 % -55°C〜150°C [58°F〜302°F]
金属表面における時定数 なし
空気中における時定数 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
安定性 居住環境において0,05 °C/5年間
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <6,8 mW/ 標準 ℃
絶縁抵抗 25℃[77℉]で50 MΩ、50 Vdc
シリーズ名 HEL-775
構造 アルミナ基板、エポキシ保護
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

技術仕様

製品 HEL-775-B-U-1
端子 SIP
端子材料 リン青銅と光沢スズ鉛60/40の合金めっき
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 1000 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00375 Ω/Ω/℃
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -55°C~150°C [-176°F~302°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.15 % -55°C〜150°C [58°F〜302°F]
金属表面における時定数 なし
空気中における時定数 <10 s at 3&44;5 m/s [10 ft/s]
安定性 居住環境において0,05 °C/5年間
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <6,8 mW/ 標準 ℃
絶縁抵抗 25℃[77℉]で50 MΩ、50 Vdc
シリーズ名 HEL-775
構造 アルミナ基板、エポキシ保護
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
HEL-775シリーズ プラチナRTD温度センサ カタログ情報 英語 371KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

製品の概要

  • 温度に対する線形性抵抗値
  • 高い正確性と互換性
  • 優れた安定性
  • 高い応答性を実現する小型設計
  • 幅広い温度範囲

アプリケーション

  • HVAC(冷暖房空調設備):部屋、ダクト、冷媒温度
  • 電子アセンブリ:温度管理、温度補正
  • プロセスコントロール:温度調整

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink