何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

 RTDセンサ - ハネウェル


技術仕様

製品 HEL-705-T-1-12-00
端子 リード線
端子材料 28ゲージ、ニッケル被覆銅より線、テフロン絶縁
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 100 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00385 Ω/Ω/℃ DIN仕様
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -70°C~260°C [-94°F~500°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.1 % -40°C~125°C [-40°F~257°F]; 最大±2.0% -75°C~540°C [-167°F~1004°F]
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 <0.5 s
金属表面における時定数 なし
安定性 >1年あたり0,25 °C; 居住環境において0,05 °C/5年間
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <15 mW/標準 ℃
絶縁抵抗 25℃[77℉]で50 MΩ、50 Vdc
シリーズ名 HEL-700
構造 アルミナケース:エポキシポッティング(テフロンリード); セラミックポッティング(グラスファイバリード)
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

技術仕様

製品 HEL-705-T-1-12-00
端子 リード線
端子材料 28ゲージ、ニッケル被覆銅より線、テフロン絶縁
製品取り扱い地域 全地域
センサタイプ 100 Ωプラチナ RTD
温度係数 0.00385 Ω/Ω/℃ DIN仕様
パッケージタイプ セラミックケース
温度センシング範囲 -70°C~260°C [-94°F~500°F]
ベース抵抗および互換性 0 °Cで1000 Ω ± 1 Ω
直線性(フルスケールに対する%) 標準± 0.1 % -40°C~125°C [-40°F~257°F]; 最大±2.0% -75°C~540°C [-167°F~1004°F]
0.914 m/s [3ft/s]での水中における時定数 <0.5 s
金属表面における時定数 なし
安定性 >1年あたり0,25 °C; 居住環境において0,05 °C/5年間
供給電圧 該当なし
供給電流 標準 1 mA、最大 2 mA
自己発熱 <15 mW/標準 ℃
絶縁抵抗 25℃[77℉]で50 MΩ、50 Vdc
シリーズ名 HEL-700
構造 アルミナケース:エポキシポッティング(テフロンリード); セラミックポッティング(グラスファイバリード)
UNSPSCコード 41112225
UNSPSC 商品 41112225 抵抗温度検出器 RTD

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
温度センサラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 290KB
サーマルセンサ 製品レンジガイド 英語 12MB
プラチナRTD温度センサ回路&スイッチ 技術情報 英語 125KB
HEL-700シリーズ 薄膜プラチナRTD データシート 英語 805KB
プラチナRTD温度センサ熱伝導方程式&RTD自己発熱 技術情報 英語 126KB
プラチナRTD温度センサ熱膜流速計 技術情報 英語 127KB
プラチナRTD温度センサ抵坑&精度表 技術情報 英語 93KB

製品の概要

  • 幅広い温度範囲
  • 交換性
  • 正確性
  • 温度に対する線形性抵抗値
  • 速い応答時間
  • レーザートリム済み
  • セラミックケース材料
  • TFE Teflon® あるいは 繊維ガラスのリード線
  • 複数の小型
  • すぐに使用可能、完全アセンブリの素子

アプリケーション

監視、補正、および調節のセンシング温度:

産業:

  • HVAC 機器
  • 周辺機器およびプローブアセンブリ
  • プロセスコントロール
  • モーター巻き線およびベアリング
  • バッテリパック
  • 環境室
  • オーブンおよびキルン
  • ラージオブジェクトの穿孔

医療:

  • 加圧滅菌器

航空宇宙/防衛:

  • 航空機
  • 宇宙車両

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink