何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型エアフローセンサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 HAF
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 SLPM〜100 SLPM
応答時間 標準1ms
供給電圧 3 Vdc〜10 Vdc
ポートスタイル 22mmODテーパー型オスフィッティング、ISO5356準拠
消費電力 最大60 mW〜最大200 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
製品取り扱い地域 全地域
付記 クリーンなドライガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

技術仕様

シリーズ名 HAF
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0 SLPM〜100 SLPM
応答時間 標準1ms
供給電圧 3 Vdc〜10 Vdc
ポートスタイル 22mmODテーパー型オスフィッティング、ISO5356準拠
消費電力 最大60 mW〜最大200 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
製品取り扱い地域 全地域
付記 クリーンなドライガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM データシート 英語 705KB
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM 取付説明書 英語 468KB
HHポートスタイル 高解像度写真 写真 -- 610KB
病院アプリケーションへの組込み製品 パンフレット 英語 5MB
HHポートスタイル 低解像度写真 写真 -- 95KB
Zephyr™デジタルHAFシリーズ高精度22mm外径オス型テーパーフィッティング CADモデル.stp CADモデル -- 766KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM アプリケーションノート 英語 279KB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
ハネウェル デジタルエアフローセンサとのI²C通信 技術情報 英語 235KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
気体メディア互換性と修正ファクタ 技術情報 英語 96KB
エアフローセンサ用語集 技術情報 英語 154KB
マスエアフローセンサでの低差圧による高度測定、およびガス密度補正 技術情報 英語 85KB
マスフローセンサ: マスフローvs体積流量および流量単位変換 技術情報 英語 190KB
マスエアフローセンサにおける微粒子汚染およびフィルターメーカー 技術情報 英語 99KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • トータルエラーバンド(TEB):ハネウェルは、センサの正確な精度を与える、最も包括的、明確、意味のある測定(TEB)を規定します。TEBにより、要求仕様が厳しく、高精度が求められるアプリケーションに最適な高精度流量測定が可能となります。
  • 高精度:高精度を必要とする要求仕様の厳しいアプリケーションに最適です。
  • 高速応答時間(1 ms)医療(麻酔など)や工業(ドラフトチャンバーなど)のアプリケーションで欠かせない、流量の変化に対する高速な応答を可能にします。
  • 高い安定性:熱の影響と零点シフトによるエラーを低減し、長期にわたって正確な出力値を示します。それにより、PCB実装後、あるいは定期的なシステムキャリブレーションの必要がほとんどなくなります。
  • 超低流量における高感度: 流れの開始や停止に対し、素早く応答します。
  • 12ビット高分解能:流量の小さな変化を検出する性能が向上し、ユーザーのアプリケーションで、より正確な制御が可能となります。
  • 広い流量範囲:業界で最も広範な流量範囲に対応し、0-10 SLPM、0-15 SLPM、0-20 SLPM、0-50 SLPM、0-100 SLPM、0-200 SLPM、0-300 SLPMの標準流量範囲、またはカスタムの流量範囲において質量流量を測定できるため、アプリケーションへのセンサ統合オプションが増加します。
  • ポートスタイルの選択:マニホールドマウント、22 mmのODテーパードメール固定具、G 3/8のメススレッド固定具により、アプリケーションに最適な空気接続を選択することができます。
  • リニア出力:ベーシックなエアフローセンサの生出力よりも直観的に理解しやすいセンサ信号を出力するため、製造コスト、設計・実装時間の低減が可能となります。
  • 広い電圧範囲(3 Vdc〜10 Vdc):柔軟な制御電力回路により、設計者はシステムに最適な供給電圧をより自由に選ぶことができます。
  • ASICベースのI2Cデジタル出力: マイクロプロセッサやマイクロコントローラとの統合を簡素化し、PCBの複雑さや部品点数を低減できます。
  • 複数のガスタイプに対応した工場/カスタムのキャリブレーション:ドライエア、ヘリウム(He)、アルゴン(Ar)、窒素(N2)、酸化窒素(N2O)、二酸化炭素(CO2)を含む各種の気体に合わせて工場キャリブレーションが可能です。または、お客様向けにカスタムキャリブレーションを実施し、ガス補正ファクタの実行を不要にします。
  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠

アプリケーション

医療:

  • 麻酔装置
  • 人工呼吸器
  • 心室補助装置(心臓ポンプ)
  • 肺活量計
  • 腹腔鏡検査

産業:

  • 分析機器(分光測定、クロマトグラフィー)
  • 空燃比
  • 燃料電池
  • ドラフトチャンバー
  • ガス漏れ検出
  • プロセスコントロールガスのモニタリング
  • 真空ポンプのモニタリング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink