ハネウェルZephyr™ HAFシリーズセンサは、規定されたフルスケール流量、および補償温度範囲内で気流を検出するためのデジタルインターフェースを提供します。このセンサは、熱的に絶縁されたヒータと温度検出素子により、空気やガスの流れに高速に反応できます。
Zephyrセンサは、空気と非腐食性気体の質量流量の測定用に設計されています。標準流量範囲は10 SLPM、15 SLPM、20 SLPM、50 SLPM、100 SLPM、200 SLPM、300 SLPMで、カスタムの流量範囲にも対応可能です。このセンサは、基板上の特定用途向け集積回路(ASIC)を用いて、完全にキャリブレーションおよび温度補正されています。
The HAF Series >10 SLPM is compensated over the calibrated temperature range of 0°C to 50°C [32°F to 122°F]. The state-of-the-art ASIC-based compensation provides digital I2C outputs with a response time of 1 ms.
これらのセンサは、熱伝導原理を利用して質量流量を測定します。このセンサは、プラチナおよびシリコン窒化物の薄膜を堆積した温度検出抵抗を備えた、マイクロエレクトロニクスおよびMEMS(マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム)のマイクロブリッジから構成されています。MEMSセンシングダイは、正確かつ慎重に設計された流量チャンネルに設置され、流量に対して再現性のある応答を提供します。
Zephyrセンサは、高められた信頼性、高精度、再現性のある測定に加え、各種アプリケーションに特定のニーズを満たすため、センサのオプションをカスタマイズする機能も備えています。これらの製品は、安定した基板と頑強なハウジングの組み合わせにより、非常に堅牢な造りとなっています。製品はISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
シリーズ名 | HAF |
信号処理 | 増幅あり |
流量/圧力範囲 | 0 SLPM〜50 SLPM |
応答時間 | 標準1ms |
供給電圧 | 3 Vdc〜10 Vdc |
ポートスタイル | 22mmODテーパー型オスフィッティング、ISO5356準拠 |
消費電力 | 最大60 mW〜最大200 mW |
動作温度 | -20°C~70°C [-4°F~158°F] |
補正温度 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C〜100°C [-40°F〜212°F] |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | クリーンなドライガス |
UNSPSCコード | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931フローセンサ |
技術仕様
シリーズ名 | HAF |
信号処理 | 増幅あり |
流量/圧力範囲 | 0 SLPM〜50 SLPM |
応答時間 | 標準1ms |
供給電圧 | 3 Vdc〜10 Vdc |
ポートスタイル | 22mmODテーパー型オスフィッティング、ISO5356準拠 |
消費電力 | 最大60 mW〜最大200 mW |
動作温度 | -20°C~70°C [-4°F~158°F] |
補正温度 | 0°C〜50°C [32°F〜122°F] |
保管温度 | -40°C〜100°C [-40°F〜212°F] |
媒体適合性 | ドライガスのみ |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | クリーンなドライガス |
UNSPSCコード | 41111931 |
UNSPSC 商品 | 41111931フローセンサ |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM | データシート | 英語 | 705KB |
---|---|---|---|
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM | 取付説明書 | 英語 | 468KB |
HHポートスタイル 高解像度写真 | 写真 | -- | 610KB |
病院アプリケーションへの組込み製品 | パンフレット | 英語 | 5MB |
HHポートスタイル 低解像度写真 | 写真 | -- | 95KB |
Zephyr™デジタルHAFシリーズ高精度22mm外径オス型テーパーフィッティング CADモデル.stp | CADモデル | -- | 766KB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、10SLPM~300SLPM | アプリケーションノート | 英語 | 279KB |
Sensors and Switches for Medical Applications | パンフレット | 英語 | 11MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
Solutions for Ventilators | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
ハネウェル デジタルエアフローセンサとのI²C通信 | 技術情報 | 英語 | 235KB |
麻酔装置用のセンサ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 5MB |
気体メディア互換性と修正ファクタ | 技術情報 | 英語 | 96KB |
エアフローセンサ用語集 | 技術情報 | 英語 | 154KB |
マスエアフローセンサでの低差圧による高度測定、およびガス密度補正 | 技術情報 | 英語 | 85KB |
マスフローセンサ: マスフローvs体積流量および流量単位変換 | 技術情報 | 英語 | 190KB |
マスエアフローセンサにおける微粒子汚染およびフィルターメーカー | 技術情報 | 英語 | 99KB |
圧力センサかエアフローセンサか | 技術情報 | 英語 | 546KB |
エネルギーと環境デザインの動向 | 技術情報 | 英語 | 812KB |
医療:
産業: