何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

増幅型エアフローセンサ - ハネウェル


技術仕様

シリーズ名 HAF
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0SCCM~750SCCM
応答時間 標準1ms
供給電圧 5.0 Vdc
ポートスタイル ロング
コモンモード圧力 最大 25psi
消費電力 最大40 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~251°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
製品取り扱い地域 全地域
付記 窒素キャリブレーションガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

技術仕様

シリーズ名 HAF
信号処理 増幅あり
流量/圧力範囲 0SCCM~750SCCM
応答時間 標準1ms
供給電圧 5.0 Vdc
ポートスタイル ロング
コモンモード圧力 最大 25psi
消費電力 最大40 mW
動作温度 -20°C~70°C [-4°F~158°F]
補正温度 0°C〜50°C [32°F〜122°F]
保管温度 -40°C~125°C [-40°F~251°F]
媒体適合性 ドライガスのみ
製品取り扱い地域 全地域
付記 窒素キャリブレーションガス
UNSPSCコード 41111931
UNSPSC 商品 41111931フローセンサ

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
ハネウェルZephyr™デジタルエアフローセンサ:HAFシリーズ-高精度、±750 SCCM~±50 SCCM インストールガイド 取付説明書 英語 517KB
病院用途 パンフレット 英語 5MB
LFポートハウジング高解像度写真.jpg 写真 -- 1MB
LFポートハウジング低解像度写真.jpg 写真 -- 114KB
エアフローセンサ ラインガイド 製品ラインナップガイド 英語 132KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
ハネウェルZephyr™エアフローセンサ、HAFシリーズ-高精度、±50SCCM~±750SCCM 製品型番リスト/型番体系図 英語 81KB
Honeywell Zephyr™アナログおよびデジタルエアフローセンサ: HAFシリーズ-高精度、±50SCCM~±750SCCM アプリケーションノート 英語 482KB
Solutions for Ventilators アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
睡眠時無呼吸用治療器用センサ アプリケーションノート 英語 2MB
気体メディア互換性と修正ファクタ 技術情報 英語 96KB
麻酔装置用のセンサ アプリケーションノート 英語 3MB
HVACアプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 5MB
エアフローセンサ用語集 技術情報 英語 154KB
マスエアフローセンサでの低差圧による高度測定、およびガス密度補正 技術情報 英語 85KB
マスフローセンサ: マスフローvs体積流量および流量単位変換 技術情報 英語 190KB
マスエアフローセンサにおける微粒子汚染およびフィルターメーカー 技術情報 英語 99KB
圧力センサかエアフローセンサか 技術情報 英語 546KB
エネルギーと環境デザインの動向 技術情報 英語 812KB

製品の概要

  • 最小±0.25%FSSのトータルエラーバンド(総合精度):非常に精確なエアフロー測定を備え、高い精度が求められる厳しい要件のアプリケーションに最適です。
  • 高速応答時間:医療(麻酔など)や一般産業(ドラフトチャンバーなど)アプリケーションで重要となってくる、流量変動に対する高速な応答が、お客様のアプリケーションにおいて可能となります。
  • 幅広いエアフローレンジ:Zephyrは、センサをアプリケーションに組み込むためのオプションが増えており、±50、 ±100、±200、±400、±750 SCCMの標準流量範囲、またはカスタム流量範囲において質量流量を測定します。
  • カスタマイズ可能な流量範囲および様々なパッケージスタイル: お客様それぞれのニーズにお応えします。
  • フルキャリブレーションおよび温度補正: 通常、信号処理のための追加部品を基板から無くすことができ、それにより基板サイズおよび、このような部品に関連するコスト(例:購入、在庫、アセンブリ)を低減することができます。
  • リニア出力:ベーシックなエアフローセンサの生出力よりも直観的に理解しやすいセンサ信号を出力するため、製造コスト、設計・実装時間の低減が可能となります。
  • 低圧損失:医療アプリケーションにおける患者の快適性を大幅に向上させ、モータやポンプなど他のコンポーネントの摩耗やノイズを低減
  • 12ビット高分解能:小さな流量変動を検出する性能が強化され、お客様のアプリケーションにおいて高い精度の制御が可能となります
  • 3.3 Vdcの低動作電圧オプションおよび低消費電力:バッテリ駆動またはポータブル機器で使用可能。
  • ASICベースのI2Cデジタル出力: マイクロプロセッサやマイクロコントローラとの統合が容易になり、基板上の複雑さと部品点数を低減できます。
  • 高度の影響を受けない: ユーザーによるシステムの高度調整がいらないため、高度調整用の追加センサ購入が不要となり、統合の簡素化と製造コストの低減を実現します。
  • 小型サイズ:PCB上の占有スペースが小さく、簡単にフィットするため、生産コストの削減が可能;スペースに制約のあるアプリケーションにも簡単に収まりPCBサイズの小型化も可能
  • RoHS適合材料:2002/95/EC指令に準拠。

アプリケーション

医療:

  • 麻酔装置
  • 心室補助装置(心臓ポンプ)
  • ネブライザー
  • 酸素濃縮器
  • 患者モニタリングシステム(呼吸モニタリング)
  • 睡眠時無呼吸装置
  • 肺活量計
  • 人工呼吸器
  • 腹腔鏡検査

産業:

  • 空燃比
  • 燃料電池
  • ガス漏れ検出
  • HVACシステム上のVAVシステム
  • ガスメータ
  • HVACフィルタ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink