何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

認定規格 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
認証規格 ATEX (CE)、IEC Ex
シリーズ名 GXS
製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
供給電圧 240 Vac
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 5 A (Thermal)
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
端子タイプ 5m ケーブル
ハウジングタイプ GXS
保護等級 IP66
予想機械寿命 最高200万回
動作温度 -25°C〜75°C [35°F〜168°F]
付記 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

技術仕様

認定規格 II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 T85C
認証規格 ATEX (CE)、IEC Ex
シリーズ名 GXS
製品取り扱い地域 ヨーロッパ; アジア太平洋
製品タイプ MICRO SWITCH防爆リミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
供給電圧 240 Vac
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
電流定格 5 A (Thermal)
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
端子タイプ 5m ケーブル
ハウジングタイプ GXS
保護等級 IP66
予想機械寿命 最高200万回
動作温度 -25°C〜75°C [35°F〜168°F]
付記 底面部ケーブル; 防爆構造 EEx d IIC T6; EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 防爆

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches データシート 英語 1MB
XP-4051:シリーズGXA/GXE危険エリアスイッチ 取付説明書 英語 772KB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 518KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム ホワイトペーパー 英語 7MB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

製品の概要

  • ATEX(CE)およびIEC Ex認証
  • IP66シーリング
  • EN50047 取付け互換性
  • 堅牢な亜鉛ダイキャストハウジング
  • 配線済み - 5 メートルのケーブル
  • 底面引き出しケーブルのみ
  • 二重絶縁スイッチ素子
  • スナップアクション ベーシックスイッチ

アプリケーション

  • 危険エリアカテゴリー 2(ゾーン 1)またはカテゴリー 3(ゾーン 2)
  • 石油化学
  • マテリアルハンドリング
  • バルブ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink