何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
スイッチタイプ 2NC/1NOポジティブブレーキ、スローアクション、BBM
接点材料
端子タイプ 0.5in NPT
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
シリーズ名 GSX
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、12、13
認証規格 cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~70°C [-40°F~158°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div. 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
スイッチタイプ 2NC/1NOポジティブブレーキ、スローアクション、BBM
接点材料
端子タイプ 0.5in NPT
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
シリーズ名 GSX
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、12、13
認証規格 cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~70°C [-40°F~158°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div. 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

文書


製品の概要

  • ポジティブブレーキ、スナップアクション接点
  • ドアや開口が開くと、ポジティブ・アクションがプランジャを押して電流を遮断
  • 危険場所用防爆ハウジング
  • NEMA 1、3、4、12、13およびIP67シール
  • cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
  • 取付けが簡単
  • ポジティブブレーキ機能
  • スイッチングオプションとアクチュエータスタイルを多数ご用意

アプリケーション

  • 以下の分野における機械のゲート、ドア、アクセスパネル、ケージ:
  • 炭化水素精製
  • 化学処理
  • 農業機器
  • 食品加工
  • 穀物エレベータ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink