何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

危険エリアリミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
レバータイプ
スイッチタイプ 2NC/1NOポジティブブレーキ、スローアクション、BBM
接点材料
端子タイプ 0.5in NPT
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
シリーズ名 GSX
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、12、13
認証規格 cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~70°C [-40°F~158°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div. 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
レバータイプ ブロンズローラー
スイッチタイプ 2NC/1NOポジティブブレーキ、スローアクション、BBM
接点材料
端子タイプ 0.5in NPT
電流定格 10 A (Thermal)
ハウジング素材 アルミニウム
シリーズ名 GSX
保護等級 IP67; NEMA 1、3、4、12、13
認証規格 cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
予想機械寿命 100万回
動作温度 -40°C~70°C [-40°F~158°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 Div. 1、Class I、Group B、C、D; Div. 1、Class II、Group E、F、G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MICRO SWITCH GSXシリーズ危険場所アプリケーション向け防爆セーフティスイッチ データシート 英語 2MB
50032072:GSXシリーズ防爆セーフティスイッチ (多言語) 取付説明書 英語 10MB
MICRO SWITCH危険場所承認マトリクス 危険場所承認ドキュメント 英語 517KB
危険場所承認のガイド:MICRO SWITCH危険エリアリミットスイッチ 危険場所承認ドキュメント 英語 2MB
オイル&ガスのパンフレット パンフレット 英語 4MB
バルブおよびフローメータのセンサとスイッチ アプリケーションノート 英語 2MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
MICRO SWITCH危険場所スイッチパンフレット パンフレット 英語 27MB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
GSXスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 25KB
GSXスイッチ機械的耐久性の証明書 認証 英語 26KB
GSXスイッチSIRA証明書 認証 英語 61KB
ホワイトペーパー:スイッチが機械の爆発を阻止するメカニズム ホワイトペーパー 英語 7MB
テクニカルノート:危険場所環境における電気部品 アプリケーションノート 英語 122KB

製品の概要

  • ポジティブブレーキ、スナップアクション接点
  • ドアや開口が開くと、ポジティブ・アクションがプランジャを押して電流を遮断
  • 危険場所用防爆ハウジング
  • NEMA 1、3、4、12、13およびIP67シール
  • cULus、ATEX、IEC Ex、INMETRO
  • 取付けが簡単
  • ポジティブブレーキ機能
  • スイッチングオプションとアクチュエータスタイルを多数ご用意

アプリケーション

  • 以下の分野における機械のゲート、ドア、アクセスパネル、ケージ:
  • 炭化水素精製
  • 化学処理
  • 農業機器
  • 食品加工
  • 穀物エレベータ

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink