製品タイプ | セーフティリミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー、メタルローラー |
スイッチタイプ | 2NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 1 mA〜100 mAの低エネルギー |
電圧 | 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
ハウジングタイプ | EN50041 |
シリーズ名 | GSS |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA ファイル # | LR94369-3 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3 認定 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
技術仕様
製品タイプ | セーフティリミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー、メタルローラー |
スイッチタイプ | 2NC 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 1/2 NPT |
電流定格 | 1 mA〜100 mAの低エネルギー |
電圧 | 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
ハウジングタイプ | EN50041 |
シリーズ名 | GSS |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529 |
CSA ファイル # | LR94369-3 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3 認定 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GSSシリーズ 電気機械式セーフティリミットスイッチ データシート | データシート | 英語 | 4MB |
---|---|---|---|
PK XP-4050:GSC/D/Eシリーズ グローバルセーフティリミットスイッチ、第3版(複数言語) | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 429KB |
PK 80086:GSSシリーズ グローバルセーフティリミットスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 518KB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
GSAスイッチ電気的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GSDスイッチ電気的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
GSAスイッチ機械的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GSDスイッチ機械的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
GSAスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 376KB |
GSAスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 372KB |