何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

コンパクトおよび標準安全性スイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
ハウジングタイプ EN50041
シリーズ名 GSS
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA ファイル # LR94369-3
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
ハウジングタイプ EN50041
シリーズ名 GSS
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13, EN60529
CSA ファイル # LR94369-3
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3 認定
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GSSシリーズ 電気機械式セーフティリミットスイッチ データシート データシート 英語 4MB
PK XP-4050:GSC/D/Eシリーズ グローバルセーフティリミットスイッチ、第3版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 429KB
PK 80086:GSSシリーズ グローバルセーフティリミットスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 518KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GSAスイッチ電気的耐久証明書 認証 英語 25KB
GSDスイッチ電気的耐久証明書 認証 英語 27KB
GSAスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 25KB
GSDスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 27KB
GSAスイッチSIRA証明書 認証 英語 376KB
GSAスイッチSIRA証明書 認証 英語 372KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • 4NC ポジティブオープニング接点が使用可能
  • ガルバニック絶縁接点
  • 低電流および電圧で、改善されたスイッチング信頼性をもたらす金メッキ接点で利用可能
  • 幅広いアクチュエータの選択肢
  • UL、CSA、CE、SIL3 適応

アプリケーション

  • 工作機械
  • マテリアルハンドリング機器
  • 包装機械
  • 繊維機械
  • 建設機械および機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink