何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
8,0 N [0.7lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.5 mm [0.138 in]
オーバートラベル(OT) 最小4.5 mm [0.177 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.7 mm [0.067 in]
製品タイプ EN 50047グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラーアーム
端子タイプ 12.7 mm [0.5 in] コンジット
回路 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GLL
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E216958
予想機械寿命 500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
付記 トップ水平ローラーレバーアーム; コンジット12.7mm [0.5in]
認証規格 cULus、CE、CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
8,0 N [0.7lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大3.5 mm [0.138 in]
オーバートラベル(OT) 最小4.5 mm [0.177 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大1.7 mm [0.067 in]
製品タイプ EN 50047グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラーアーム
端子タイプ 12.7 mm [0.5 in] コンジット
回路 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GLL
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E216958
予想機械寿命 500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
付記 トップ水平ローラーレバーアーム; コンジット12.7mm [0.5in]
認証規格 cULus、CE、CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書


製品の概要

  • ダブルブレーク、ダイレクトオープニングのスナップアクション接点はIEC 60947-5-1-3に適合
  • EN50047取付け
  • ガルバニック絶縁接点
  • 二重絶縁プラスチックハウジング
  • 20mmおよび1/2in NPTコンジットのオプション
  • スイッチハウジングに必須の接点ブロック
  • 配線アクセスが簡単にできるヒンジカバー
  • エレベータアプリケーションに最適の50 mmローラー
  • シーリングIP66; NEMA 1、12、13
  • c-UL-US, CE, CCC

アプリケーション

  • エレベータ
  • エスカレータ
  • 高所リフト/プラットフォームリフト
  • 工業用ドア
  • 包装機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink