何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
12,0 N-cm [1.062 lb-in]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大30°
オーバートラベル(OT) 40°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大18°
製品タイプ EN 50047グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 12.7 mm [0.5 in] コンジット
回路 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GLL
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E216958
予想機械寿命 500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
認証規格 cULus、CE、CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
12,0 N-cm [1.062 lb-in]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大30°
オーバートラベル(OT) 40°(最小)
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
最大18°
製品タイプ EN 50047グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ サイドロータリー
端子タイプ 12.7 mm [0.5 in] コンジット
回路 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 プラスチック
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GLL
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E216958
予想機械寿命 500万回
動作温度 -10°C〜80°C [14°F〜176°F]
認証規格 cULus、CE、CCC
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器

文書


製品の概要

  • ダブルブレーク、ダイレクトオープニングのスナップアクション接点はIEC 60947-5-1-3に適合
  • EN50047取付け
  • ガルバニック絶縁接点
  • 二重絶縁プラスチックハウジング
  • 20mmおよび1/2in NPTコンジットのオプション
  • スイッチハウジングに必須の接点ブロック
  • 配線アクセスが簡単にできるヒンジカバー
  • エレベータアプリケーションに最適の50 mmローラー
  • シーリングIP66; NEMA 1、12、13
  • c-UL-US, CE, CCC

アプリケーション

  • エレベータ
  • エスカレータ
  • 高所リフト/プラットフォームリフト
  • 工業用ドア
  • 包装機器