製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
12,0 N-cm [1.062 lb-in] |
リリースフォース | 2,0 N cm [0.177 lb in] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大30° |
オーバートラベル(OT) | 40°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大18° |
製品タイプ | EN 50047グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
端子タイプ | 12.7 mm [0.5 in] コンジット |
回路 | 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション |
供給電圧 | 300 Vac/250 Vdc最大 |
ハウジング素材 | プラスチック |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
保護等級 | IP66; NEMA 1、12、13 |
ハウジングタイプ | EN50047 |
レバータイプ | |
シリーズ名 | GLL |
耐衝撃性 | 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし) |
耐振動性 | 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし) |
ULファイル# | E216958 |
予想機械寿命 | 500万回 |
動作温度 | -10°C〜80°C [14°F〜176°F] |
付記 | サイドロータリー31.5 mmの固定長レバー、ラバーローラー付き; コンジット12.7mm [0.5in] |
認証規格 | cULus、CE、CCC |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
動作位置(OP) | 30° |
技術仕様
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
12,0 N-cm [1.062 lb-in] |
リリースフォース | 2,0 N cm [0.177 lb in] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
最大30° |
オーバートラベル(OT) | 40°(最小) |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
最大18° |
製品タイプ | EN 50047グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータ | サイドロータリー |
端子タイプ | 12.7 mm [0.5 in] コンジット |
回路 | 1NO 1NC ダイレクトオープニング・スナップアクション |
供給電圧 | 300 Vac/250 Vdc最大 |
ハウジング素材 | プラスチック |
電流定格 | 10 A (Thermal) |
保護等級 | IP66; NEMA 1、12、13 |
ハウジングタイプ | EN50047 |
レバータイプ | 31.5 mmの固定長レバー、ラバーローラー付き(直径50 mm x 幅10 mm) |
シリーズ名 | GLL |
耐衝撃性 | 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし) |
耐振動性 | 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし) |
ULファイル# | E216958 |
予想機械寿命 | 500万回 |
動作温度 | -10°C〜80°C [14°F〜176°F] |
付記 | サイドロータリー31.5 mmの固定長レバー、ラバーローラー付き; コンジット12.7mm [0.5in] |
認証規格 | cULus、CE、CCC |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
動作位置(OP) | 30° |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
MICRO SWITCH GLLシリーズ リミットスイッチ | データシート | 英語 | 5MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
50012101:GLLシリーズ リミットスイッチ | 取付説明書 | 英語 | 1MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |