何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
16,0 N [3.60lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.54 mm [0.10 in]
オーバートラベル(OT) 4.5 mm [0.18 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.9 mm [0.035 in]
製品タイプ EN50041/47グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 18 Vdc〜30 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
ハウジングタイプ EN50041+2 LED
シリーズ名 GLS DIN
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E37138 & E157416
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 35.0 mm [1.38 in]

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
16,0 N [3.60lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
最大2.54 mm [0.10 in]
オーバートラベル(OT) 4.5 mm [0.18 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.9 mm [0.035 in]
製品タイプ EN50041/47グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トップローラープランジャ
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 18 Vdc〜30 Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
ハウジングタイプ EN50041+2 LED
シリーズ名 GLS DIN
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E37138 & E157416
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
認証規格 UL、CE、CSA、CCC。IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 35.0 mm [1.38 in]

文書


製品の概要

  • IEC規格に準拠した設計により、世界各国での用途に対応
  • UL、CSA、CE
  • 国際コンジットサイズ
  • ダイレクトPLCインターフェース互換(2回路)
  • メンテナンス部品コストを低減させるモジュラー構造
  • 取り付けが簡単な設計
  • 基本的なスイッチのバージョンが豊富
  • 多様なアクチュエータに対応

アプリケーション

  • 工作機械:金属製造装置、プレス、移送ライン、特殊機械
  • マテリアルハンドリング機器:  コンベア、エレベータ、クレーン、ホイスト
  • 包装機械およびプロセス機器
  • 繊維機械
  • 建設機械および設備、車両、フォークリフト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink