汎用リミットスイッチ
GLHシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング ノンプラグイン LEDパイロットランプ2個 IP67、30mm x 60mmの取り付け穴 UL、CSA、CE、CCC認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLFリミットスイッチシリーズは、EN50041規格に準拠して設計されており、LED 2個を備えたメタル製のノンプラグインボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。
スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。