製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
16,0 N [3.60lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
3.0 mm [0.12 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
0.6 mm [0.024 in] |
製品タイプ | EN50041/47グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータ | トップローラープランジャ |
端子タイプ | 0.5 in - 14NPT コンジット |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 12 Vac/Vdc - 250 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 1 mA - 100 mA |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
ハウジングタイプ | EN50041+1 LED+プラグイン |
シリーズ名 | GLS DIN |
耐衝撃性 | 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし) |
耐振動性 | 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし) |
ULファイル# | E37138 & E157416 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
動作位置(OP) | 28.0 mm [1.10 in] |
接点材料 | 金 |
技術仕様
製品取り扱い地域 | 全地域 |
オペレーティングフォース (OF:動作に必要な力) |
16,0 N [3.60lb] |
プリトラベル (PT:動作までの動き) |
3.0 mm [0.12 in] |
オーバートラベル(OT) | 最小3.0 mm [0.118 in] |
ディフェレンシャル トラベル(DT) |
0.6 mm [0.024 in] |
製品タイプ | EN50041/47グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータ | トップローラープランジャ |
端子タイプ | 0.5 in - 14NPT コンジット |
回路 | 1NC 1NO SPDTスナップアクション |
供給電圧 | 12 Vac/Vdc - 250 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
電流定格 | 1 mA - 100 mA |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
ハウジングタイプ | EN50041+1 LED+プラグイン |
シリーズ名 | GLS DIN |
耐衝撃性 | 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし) |
耐振動性 | 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし) |
ULファイル# | E37138 & E157416 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
認証規格 | UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508 |
UNSPSCコード | 39122213 |
UNSPSC 商品 | 39122213 リミットスイッチ |
シールド | 産業機器 |
動作位置(OP) | 28.0 mm [1.10 in] |
接点材料 | 金 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GLGA12C高解像度写真 | 写真 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH GLAシリーズ グローバルリミットスイッチ | データシート | 英語 | 8MB |
GLGA12C低解像度写真 | 写真 | -- | 80KB |
MICRO SWITCH GLC、GLD、& GLEシリーズ ミニチュアグローバルリミットスイッチ | データシート | 英語 | 14MB |
MICRO SWITCHリミットスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 463KB |
可動クレーンにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 2MB |
PK 80112:コンジット開放部のある製品向け取付説明書 | 取付説明書 | 英語 | 342KB |
PK 81501:GLSグローバルリミットスイッチ(GLS-DIN) | 取付説明書 | 英語 | 8MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
PK 81511:GLSシリーズ インジケータ | 取付説明書 | 英語 | 1MB |
フロントローダーにおけるセンサ&スイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
ホワイトペーパー:リミットスイッチに対する衝撃と振動の影響 | ホワイトペーパー | 英語 | 4MB |
技術的な安全性と生産性のソリューションを提供するパートナー | 製品レンジガイド | 英語 | 11MB |