何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

汎用リミットスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
13,0 N [2.90lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
3.0 mm [0.12 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.0 mm [0.118 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.6 mm [0.024 in]
製品タイプ EN50041/47グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
ハウジングタイプ EN 50047互換
シリーズ名 GLS DIN
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E37138 & E157416
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
認証規格 グローバルアプリケーション用認定済み:CE(ヨーロッパ)、UL/CSA(米国/カナダ)、CCC(アジア太平洋)1; CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1準拠; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5、EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズスイッチではご利用いただけません。上記の地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じてご提供いたします。
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 18.0 mm [0.71 in]

技術仕様

製品取り扱い地域 全地域
オペレーティングフォース
(OF:動作に必要な力)
13,0 N [2.90lb]
プリトラベル
(PT:動作までの動き)
3.0 mm [0.12 in]
オーバートラベル(OT) 最小3.0 mm [0.118 in]
ディフェレンシャル
トラベル(DT)
0.6 mm [0.024 in]
製品タイプ EN50041/47グローバルリミットスイッチ
アクチュエータ トッププランジャー
端子タイプ 0.5 in - 14NPT コンジット
回路 1NC 1NO SPDTスナップアクション
供給電圧 300 Vac/250 Vdc最大
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
電流定格 10 A (Thermal)
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
ハウジングタイプ EN 50047互換
シリーズ名 GLS DIN
耐衝撃性 50 g、IEC 68-2-27cに基づく(アクチュエータなし)
耐振動性 10 g、IEC 68-2-6(アクチュエータなし)
ULファイル# E37138 & E157416
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -40°C~85°C [-40°F~185°F]
認証規格 グローバルアプリケーション用認定済み:CE(ヨーロッパ)、UL/CSA(米国/カナダ)、CCC(アジア太平洋)1; CE、EN50047、IEC/EN 60947-5-1準拠; CSA C22.2 #14; UL 508; CCC1 GB14048.5、EN45545-2(GLC/GLE)
1CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズスイッチではご利用いただけません。上記の地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じてご提供いたします。
UNSPSCコード 39122213
UNSPSC 商品 39122213 リミットスイッチ
シールド 産業機器
動作位置(OP) 18.0 mm [0.71 in]

文書


製品の概要

  • IEC規格に準拠した設計により、世界各国での用途に対応
  • グローバルアプリケーション用認定済み:UL/CSA(米国/カナダ)、CE(ヨーロッパ)、CCC(アジア太平洋)1
  • 国際コンジットサイズ
  • ダイレクトPLCインターフェース互換(2回路)
  • メンテナンス部品コストを低減させるモジュラー構造
  • 取り付けが簡単な設計
  • 基本的なスイッチのバージョンが豊富
  • 多様なアクチュエータに対応
  • 1CCC証明書は、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域で販売されているGLシリーズスイッチではご利用いただけません。上記の地域におけるCCC証明書のオプションは、ご請求に応じてご提供いたします。

アプリケーション

  • 工作機械:金属製造装置、プレス、移送ライン、特殊機械
  • マテリアルハンドリング機器:  コンベア、エレベータ、クレーン、ホイスト
  • 包装機械およびプロセス機器
  • 繊維機械
  • 建設機械および設備、車両、フォークリフト

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink