汎用リミットスイッチ
GLCシリーズ
Min-Din EN50047 mounting. メタル ハウジング IP66シーリング、20mm~22mmの取り付け穴 UL/CSA/CE/CCC認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLSミニチュア リミットスイッチファミリは、グローバルソリューション向けの幅広い製品を提供しています。頑丈で高信頼性のリミットスイッチは、数多くの工業アプリケーション、農業用機器、輸送機器、耐環境シールを施した(IP および NEMA)スイッチが必要なその他のアプリケーションに適しています。
コンパクトハウジングは、スペースが限られている機器で理想的なことがよくあります。広範な製品レンジは、金属ハウジング(GLC)、プラスチックハウジング(GLD)、EN50047に対応した取り付けの3コンジット金属ハウジング(GLE)の3種類のハウジングタイプで使用できます。
広範なアクチュエータ、接点ブロック、コンジット/接続性オプションが品揃えを充実させています。今日の要求の厳しいロジックレベル制御の時代では、PLC やその他のロジックレベルデバイスとのインターフェイスに、電気機械式スイッチが 頻繁に使用されます。GLSリミットスイッチは、標準スイッチ用の金メッキ接点のオプションを提供しています。このオプションは、ロジックレベル アプリケーションのスイッチの信頼性を高めます。