汎用リミットスイッチ
GLBシリーズ
Din EN50041 mounting. メタル ハウジング プラグイン IP67シーリング、30 x 60mmの取り付け穴 UL/CE認証
ハネウェルのMICRO SWITCH GLBリミットスイッチシリーズは、グローバルなEN50041規格に準拠して設計されており、プラグインボディスタイルを採用しています。モジュラー設計(ヘッド/アクチュエータ、本体、接点ブロック)のリミットスイッチにより、顧客のアプリケーションを満たす迅速な応答ができます。
スイッチの頑丈なダイキャスト金属ハウジングは、ある程度のIPまたはNEMAエンクロージャシーリングが要求される屋内および屋外のアプリケーションに理想的です。通常閉じたスナップアクション接点および通常閉じたスローアクション接点は、ポジティブオープニングです。