製品タイプ | 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ |
アクチュエータ | キー |
スイッチタイプ | 1NC/1NO 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀/ニッケル |
ケーブル長 | 3 m |
端子タイプ | 側面ケーブル |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 240 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | プラスチック |
シリーズ名 | GKM |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529 |
CSA ファイル # | E37138 |
ULファイル# | E37138 |
認証規格 | UL、CE、SIL3認定 |
予想機械寿命 | 500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
付記 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14 |
技術仕様
製品タイプ | 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ |
アクチュエータ | キー |
スイッチタイプ | 1NC/1NO 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 銀/ニッケル |
ケーブル長 | 3 m |
端子タイプ | 側面ケーブル |
電流定格 | 100mA~10A(熱) |
電圧 | 240 Vac & 250 Vdc 最大 |
ハウジング素材 | プラスチック |
シリーズ名 | GKM |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529 |
CSA ファイル # | E37138 |
ULファイル# | E37138 |
認証規格 | UL、CE、SIL3認定 |
予想機械寿命 | 500万回 |
動作温度 | -25°C~85°C [-13°F~185°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
付記 | IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GKMシリーズ グローバルミニチュア鍵操作式セーフティインターロックスイッチ | データシート | 英語 | 1MB |
---|---|---|---|
50018105:GKM/GKEシリーズ アクチュエーションキー、第1版(複数言語) | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 351KB |
PK XP-4042:GKMミニチュアセーフティインターロックスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 462KB |
GKMシリーズ CE認証ドキュメント | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 543KB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
GKMEデュアル接続MICRO SWITCHセーフティスイッチ、2号 | アプリケーションノート | 英語 | 73KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
GKMスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GKMスイッチ機械的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 25KB |
GKMスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 375KB |