何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料 銀/ニッケル
ケーブル長 1 m
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 プラスチック
シリーズ名 GKM
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA ファイル # E37138
ULファイル# E37138
認証規格 UL、CE、SIL3認定
予想機械寿命 500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
スイッチタイプ 1NC/1NO 直接操作、スローアクション
接点材料 銀/ニッケル
ケーブル長 1 m
端子タイプ 側面ケーブル
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 240 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 プラスチック
シリーズ名 GKM
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
CSA ファイル # E37138
ULファイル# E37138
認証規格 UL、CE、SIL3認定
予想機械寿命 500万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
付記 IEC 947-5-1, EN60947-5-1, EN1088, EN60204, UL508, UL746C, CSA22-2-14

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKMシリーズ グローバルミニチュア鍵操作式セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 1MB
50018105:GKM/GKEシリーズ アクチュエーションキー、第1版(複数言語) インストール説明および認証ドキュメント 英語 351KB
PK XP-4042:GKMミニチュアセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 462KB
GKMシリーズ CE認証ドキュメント インストール説明および認証ドキュメント 英語 543KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
GKMEデュアル接続MICRO SWITCHセーフティスイッチ、2号 アプリケーションノート 英語 73KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKMスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 25KB
GKMスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 25KB
GKMスイッチSIRA証明書 認証 英語 57KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • コンパクトハウジング
  • 鍵穴は側面または上向
  • プレワイヤケーブルまたはマイクロチェンジコネクタのいずれかを選択
  • ケーブル出口は底面または側面
  • コネクタ出口は底面、側面、デュアルタイプ
  • 高スイッチング電流容量
  • 2つのステンレススチール製鍵から選択(鍵は別売)
  • 使用しない鍵穴用ダストキャップ
  • UL、CSA、CE、SIL3 適応

アプリケーション

  • 小型ハウジングとコンパクトスペース
  • マルチドア モジュラーマシン
  • スタック可能設計により、スイッチの上に重ねて取り付け可能

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink