何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
レバータイプ
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 20 mm
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 プラスチック
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GKE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
CSA ファイル # E37138
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 cULus、CE、CCC、SIL 3対応
予想機械寿命 100万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。IEC 947-5-1、EN60947-5-1

技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
レバータイプ なし
スイッチタイプ 1NC/1NOダイレクトオープニング、スナップアクション
接点材料
ケーブル長 なし
端子タイプ 20 mm
電流定格 100mA~10A(熱)
電圧 600 Vac & 250 Vdc 最大
ハウジング素材 プラスチック
ハウジングタイプ EN50047
シリーズ名 GKE
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP66; NEMA 1、12、13
CSA ファイル # E37138
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 cULus、CE、CCC、SIL 3対応
予想機械寿命 100万回
動作温度 -25°C~85°C [-13°F~185°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし
付記 93/68/EEC指令によって修正された低電圧指令73/23/EEC。安全機能で使用されているコンポーネントに関係する指令として機械指令98/37/EECのみ。IEC 947-5-1、EN60947-5-1

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKEシリーズ デュアルエントリ・セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 774KB
50011906:GKEシリーズ デュアルエントリ鍵操作式スイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 512KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 485KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 9MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKEスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 25KB
GKEスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 25KB
GKスイッチSIRA証明書 認証 英語 58KB

製品の概要

  • 開路安全接点
  • 複数の接点構成
  • ヘッドを回転させることで5つの方向からアクチュエータのエンゲージメントを実現
  • IEC 60947-5-1に準じた二重絶縁
  • 2つの標準アクチュエータに対応
  • 小型サイズ
  • グローバルな承認(cULus、CE、CCC)、SIL3対応

アプリケーション

  • プラスチック成形機器
  • 包装機械
  • 半導体製造装置
  • 木工用機械
  • 金属変換機器
  • 印刷/紙仕上げ装置

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink