何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

鍵インターロックスイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
レバータイプ
スイッチタイプ 4NCダイレクトオープニング
接点材料 金メッキ
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 1 mA〜100 mAの低エネルギー
電圧 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
ハウジングタイプ EN50041
シリーズ名 GK
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3認定
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ 12-250C AC/DC LED
付記 IEC 947-5-1、EN50041

技術仕様

製品タイプ 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ
アクチュエータ キー
レバータイプ なし
スイッチタイプ 4NCダイレクトオープニング
接点材料 金メッキ
ケーブル長 なし
端子タイプ 1/2 NPT
電流定格 1 mA〜100 mAの低エネルギー
電圧 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc
ハウジング素材 亜鉛ダイキャスト
ハウジングタイプ EN50041
シリーズ名 GK
耐衝撃性 IECあたり50 g68-2-27
耐振動性 IECあたり10 g68-2-6
保護等級 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA ファイル # LR57326
ULファイル# E37138、E157416
認証規格 UL、CE、CSA、SIL3認定
予想機械寿命 1500万回
動作温度 -25°C~40°C [-13°F~104°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ 12-250C AC/DC LED
付記 IEC 947-5-1、EN50041

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
GKシリーズ グローバル鍵操作式セーフティインターロックスイッチ データシート 英語 2MB
PK 80109:GKシリーズ デュアルエントリ鍵操作式セーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 541KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ アプリケーションノート 英語 3MB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB
GKスイッチ電気的耐久性の証明書 認証 英語 27KB
GKスイッチ機械的耐久証明書 認証 英語 27KB
GKスイッチSIRA証明書 認証 英語 58KB

製品の概要

  • 通常クローズ接点を正動作でオープン
  • EN50041 に準拠した標準型取付け
  • 2NC/2NO、3NC/1NO、または 4NC ポジティブオープニング接点が使用可能
  • 鍵穴は側面または上向
  • 鍵保持のための独自の摩擦機能
  • 4 つのヘビーデューティ鍵から選択(鍵は別売)
  • ダイキャスト亜鉛ハウジング
  • ロックアウトデバイスを利用可能
  • UL、CSA、CE、SIL3 適応

アプリケーション

以下の機械に取付けられたヒンジ式あるいはスライド式防護ドア、スクリーン、防護カバーとエンクロージャ:
  • 工作機械
  • メタル加工機械
  • 特殊用途の機械
  • ロボット組立セル
  • プラスチック鋳型製造機

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink