セーフティロックアウトデバイス(GKZL2)は、GKR/GKL シリーズとともに使用できます。ロックアウトデバイス は、機械の保守作業中に手動で鍵が挿入されたり、保護ガードが閉じたりすることを防ぐ特殊設計が施されています。ロックアウトデバイスは挿入すると最高 4 つのパッドロックに対応し、デバイスの不正取り外しを防止します。UL、CE、CSA、SIL 3認定。
製品タイプ | 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ |
アクチュエータ | キー |
レバータイプ | |
スイッチタイプ | 3NC/1NO 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 20 mm |
電流定格 | 1 mA〜100 mAの低エネルギー |
電圧 | 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
ハウジングタイプ | EN50041 |
シリーズ名 | GK |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3認定 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~40°C [-13°F~104°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1、EN50041 |
技術仕様
製品タイプ | 鍵操作式セーフティインターロックスイッチ |
アクチュエータ | キー |
レバータイプ | なし |
スイッチタイプ | 3NC/1NO 直接操作、スローアクション |
接点材料 | 金メッキ |
ケーブル長 | なし |
端子タイプ | 20 mm |
電流定格 | 1 mA〜100 mAの低エネルギー |
電圧 | 1 Vac/Vdc~50 Vac/Vdc |
ハウジング素材 | 亜鉛ダイキャスト |
ハウジングタイプ | EN50041 |
シリーズ名 | GK |
耐衝撃性 | IECあたり50 g68-2-27 |
耐振動性 | IECあたり10 g68-2-6 |
保護等級 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
CSA ファイル # | LR57326 |
ULファイル# | E37138、E157416 |
認証規格 | UL、CE、CSA、SIL3認定 |
予想機械寿命 | 1500万回 |
動作温度 | -25°C~40°C [-13°F~104°F] |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
UNSPSCコード | 39122205 |
UNSPSC 商品 | 39122205セーフティスイッチ |
接点ブロック | なし |
インジケータ | なし |
付記 | IEC 947-5-1、EN50041 |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
GKシリーズ グローバル鍵操作式セーフティインターロックスイッチ | データシート | 英語 | 2MB |
---|---|---|---|
PK 80109:GKシリーズ デュアルエントリ鍵操作式セーフティインターロックスイッチ | インストール説明および認証ドキュメント | 英語 | 541KB |
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 | 製品レンジガイド | 英語 | 485KB |
ポジティブオープニング接点リミットスイッチ | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
産業用製品ラインカード | ラインカード/選択チャート | 英語 | 2MB |
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 9MB |
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド | カタログ情報 | 英語 | 351KB |
GKスイッチ電気的耐久性の証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
GKスイッチ機械的耐久証明書 | 認証 | 英語 | 27KB |
GKスイッチSIRA証明書 | 認証 | 英語 | 379KB |