何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜5 N
オーバーフォースまたは過圧 15 N
供給電圧 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
直線性 ±0.5% スパン、BFSL
感度 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
パッケージ テープ&リール
温度に対する感度シフト ±0.5mV(標準)
ゼロ点オフセット ±30mV
温度に対するゼロ点変動 ±0.5mV(標準)
入力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
出力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 0 kHz〜2 kHz、20 G 正弦波
耐衝撃性 150g
製品取り扱い地域 全地域
付記 50°Cで MCTF 2,000万回
シリーズ名 FSS

技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜5 N
オーバーフォースまたは過圧 15 N
供給電圧 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
直線性 ±0.5% スパン、BFSL
感度 6.6 mV/V/N(最小)、7.2 mV/V/N(最小)、7.8 mV/V/N(最小)
パッケージ テープ&リール
温度に対する感度シフト ±0.5mV(標準)
ゼロ点オフセット ±30mV
温度に対するゼロ点変動 ±0.5mV(標準)
入力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
出力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 0 kHz〜2 kHz、20 G 正弦波
耐衝撃性 150g
製品取り扱い地域 全地域
付記 50°Cで MCTF 2,000万回
シリーズ名 FSS

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
病院用途 パンフレット 英語 5MB
FSSシリーズ 高解像度写真.jpg 写真 -- 440KB
FSSシリーズ 低解像度写真.jpg 写真 -- 78KB
フォースセンサ 製品ラインナップガイド 英語 254KB
FSSシリーズ ロープロファイルフォースセンサ データシート 英語 346KB
FSSシリーズ ロープロファイルフォースセンサ 取付説明書 英語 367KB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ 製品レンジガイド 英語 3MB
医療アプリケーション用センサ&スイッチ アプリケーションノート 英語 374KB
注入ポンプ内のセンサ アプリケーションノート 英語 2MB

製品の概要

  • RoHS適合材料は2002/95/EC指令に準拠し、規制準拠が求められる業界での使用に適しています。
  • 低偏向(約30µm標準、フルスケール時)によって、測定エラーが減少します。
  • アクチュエーションボールに検出素子を直接的機械カップリングで結合することにより、カップリングエラーを低減し、機械的ヒステリシスを最小に保持します。
  • 25°C [77°F]でMCTF 2,000万回という製品定格(アプリケーションのバリエーションによって異なる)によって、長期にわたり安定した出力が実現し、修理や交換の必要性を低減
  • 小型サイズのため印刷回路基板(PCB)上のコンパクトなスペースにも適合します。
  • シグナルインテグリティを損なわずに感度を高めるため、システムノイズと測定エラーが減少します。
  • 電気的レシオメトリック出力が供給電圧の変化を許容し、レシオメトリック出力エラーを低減します。
  • 低供給電圧のため、多くの電池駆動の用途でも使用できます。
  • 静電放電(ESD)への高抵抗がESD感度等級レベル3B(8 KV)に適合し、アセンブリ中の特殊な取扱い作業量が低減します。
  • センサ出力は多数の取付け実装ストレスに対して低感度です。

アプリケーション

医療:

  • 注入ポンプ
  • 歩行用無侵襲性ポンプ
  • 閉塞検知
  • 腎臓透析機
  • 経腸ポンプ

産業:

  • ロード・圧縮センシング
  • 可変張力コントロール
  • ロボット関連のエンドエフェクタ
  • ワイヤボンディング機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink