フォースセンサ
FSS-SMTシリーズ
0N~20Nの応力範囲 増幅なし、補償なし、標準出力:360mV 低い偏差 小型サイズ
ハネウェルのFSS-SMTシリーズ フォースセンサは、故障間平均サイクル(MCTF)定格が2000万回(25°C [77°F])という実績で証明される、今日利用可能な中でもっとも信頼性が高いフォースセンサの一つです。このロープロファイル表面実装技術(SMT)センサは、印刷回路基板上への自動アセンブリが可能で、アセンブリコストの低減に役立ちます。
FSS-SMTシリーズ フォースセンサの設計は、コンパクトな業務用パッケージで、高精度と高信頼性フォースセンシング性能を実現します。このセンサは、特殊ピエゾ抵抗型微細加工シリコン検出素子を使用する、ハネウェルセンシングテクノロジーを搭載しています。低電力、未増幅、未補正のホイートストンブリッジ回路設計によって、 そのフォースレンジで安定したmV出力を本質的に提供します。
フォースセンサは、適用されたフォースのもとで抵抗器が収縮すると、シリコン移植されたピエゾ抵抗器の抵抗値が変化するという原則の下で作動します。このシリーズのセンサはステンレススチールボールを介して、測定対象からの力をシリコン検出素子に直接集中させます。抵抗の量は適用されるフォースの量に比例して変化します。回路抵抗が変化すると、対応するmV出力レベルが変化します。
センサパッケージの設計には、特許取得済みのモジュラー構造が組み込まれています。イノベーティブなエラストマー技術とモールドプラスチック設計の使用により、最大 N(レンジによって異なる)までの負荷励起を実現します。ステンレススチールボールによって優れた機械的安定性が得られ、様々な医療アプリケーションや商用アプリケーションに応用可能です。