何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜15 N
オーバーフォースまたは過圧 45 N
供給電圧 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
直線性 ±0.5% スパン、BFSL
感度 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
パッケージ ブリスタパック
温度に対する感度シフト ±0.5mV(標準)
ゼロ点オフセット ±30mV
温度に対するゼロ点変動 ±0.5mV(標準)
入力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
出力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 0 kHz〜2 kHz、20 G 正弦波
耐衝撃性 150g
製品取り扱い地域 全地域
付記 50°Cで MCTF 2,000万回
シリーズ名 FSG

技術仕様

信号処理 増幅なし
出力 アナログ
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜15 N
オーバーフォースまたは過圧 45 N
供給電圧 3.3 V(最小)、10 V(標準)、12.5 V(最大)
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
保管温度 -40°C〜100°C [-40°F〜212°F]
直線性 ±0.5% スパン、BFSL
感度 2.2 mV/V/N(最小)、2.4 mV/V/N(最小)、2.6 mV/V/N(最小)
パッケージ ブリスタパック
温度に対する感度シフト ±0.5mV(標準)
ゼロ点オフセット ±30mV
温度に対するゼロ点変動 ±0.5mV(標準)
入力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
出力抵抗 4.0kΩ(最小)、5.0kΩ(標準)、6.0kΩ(最大)
診断 なし
耐振動性 0 kHz〜2 kHz、20 G 正弦波
耐衝撃性 150g
製品取り扱い地域 全地域
付記 50°Cで MCTF 2,000万回
シリーズ名 FSG

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FSGシリーズフォースセンサ データシート 英語 378KB
FSGシリーズフォースセンサ 取付説明書 英語 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
FSGシリーズ 低解像度写真 写真 -- 47KB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB

製品の概要

  • 極度の低偏向(フルスケールで標準約30µm)によって、測定エラーが減少します。
  • 低繰り返し性エラー(0.2%スパン)によって、全体的なシステム精度が向上します。
  • 低直線性エラー(0.5%スパン)によって、フォースレンジ全域でシステム精度が向上します。
  • 機械的なずれによるロードエラーのオフセンターが低いことで、システム精度が向上します。
  • 0.0098 Nまでの解像度によって、お客様のシステム精度が向上します。
  • 素早い応答時間によって、システムが迅速な判断を下すことができ、システム精度の向上につながります。
  • 低電力消費のため、電池を利用して使用できます。
  • 高ESD抵抗(8 kV)によって、アセンブリ中の特殊な取扱い作業量が低減します。

アプリケーション

医療:

  • 注入ポンプ
  • 歩行用無侵襲性ポンプ
  • 閉塞検知
  • 腎臓透析機
  • 経腸ポンプ

産業:

  • ロード・圧縮センシング
  • 可変張力コントロール
  • ロボット関連のエンドエフェクタ
  • ワイヤボンディング機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink