何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅あり
出力 デジタルI2C、アドレス0x58
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜10 N
オーバーフォースまたは過圧 6094 g [15 lb]
供給電圧 最小 3.0 VDC、標準 3.3 VDC、最大 3.6 VDC
伝達関数 20%~80%
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
補正温度 5°C~50°C(41°F~122°F)
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
トータルエラーバンド(総合精度) ±5 %FSS(最大)
精度 ±3%FSS BFSL最大
診断 なし
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド 214、条件1E(16.9 G)
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド 213、条件F(1500 G)
製品取り扱い地域 全地域
付記 100万フルスケール フォースサイクル以上
シリーズ名 FSA

技術仕様

信号処理 増幅あり
出力 デジタルI2C、アドレス0x58
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜10 N
オーバーフォースまたは過圧 6094 g [15 lb]
供給電圧 最小 3.0 VDC、標準 3.3 VDC、最大 3.6 VDC
伝達関数 20%~80%
動作温度 0°C〜70°C [32°F〜158°F]
補正温度 5°C~50°C(41°F~122°F)
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
トータルエラーバンド(総合精度) ±5 %FSS(最大)
精度 ±3%FSS BFSL最大
診断 なし
耐振動性 MIL-STD-202、メソッド 214、条件1E(16.9 G)
耐衝撃性 MIL-STD-202、メソッド 213、条件F(1500 G)
製品取り扱い地域 全地域
付記 100万フルスケール フォースサイクル以上
シリーズ名 FSA

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 データシート 英語 423KB
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 取付説明書 英語 293KB
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 アプリケーションノート 英語 67KB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
FSAシリーズ デジタル高解像度写真 写真 -- 442KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
FSAシリーズ デジタル低解像度写真 写真 -- 72KB
FSA Series digital CAD model.stp CADモデル -- 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB

製品の概要

  • 幅広いフォースレンジ 
    • ニュートン(N):5、7.5、10、15、20、25
    • ポンド(lb):1、1.5、2、3、5
    • グラム(g):500、750
    • キログラム(kg):1, 2
  • トータルエラーバンド(総合精度):±5%FSS
  • 精度: ±3%FSS
  • レシオメトリックアナログまたはSPI-またはI2C-互換デジタル出力
  • 完全校正および温度補正で、温度範囲5°C~50°C [41°F~122°F]
  • オーバーフォース:6804 g [15 lb]
  • 供給電圧:3.3 Vdc 標準または 5.0 Vdc 標準
  • 低消費電力:13 mW(アナログ)または20 mW(デジタル)
  • 優れた精密な繰り返し性
  • 信頼性向上
  • 安定したインターフェースプランジャー
  • 内部診断機能使用可能
  • REACH および RoHS 準拠

アプリケーション

医療:

  • 携帯型非侵襲式ポンプ圧
  • 注入ポンプ
  • 腎臓透析機
  • 閉塞検知

産業:

  • ロード・圧縮センシング

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink