FSA シリーズは、ピエゾ抵抗型フォースセンサです。規定されたフルスケールの圧力スパンおよび温度範囲における力の測定値を、レシオメトリックアナログまたはデジタルで出力します。このシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度効果、非線形性について、完全に校正および温度補正されています。直接的な機械カップリングによってセンサ、チューブ付きカプリング、薄膜またはプランジャーとのインターフェースが容易になり、再現可能な性能とアプリケーションへの信頼性の高いメカニカルインタフェースを実現します。このパッケージは優れた腐食耐性を持ち、外部ストレスも隔絶します。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。
FSAシリーズは補正型、増幅型フォースセンサに対するお客様ニーズを満たすように設計され、アナログおよびデジタル出力、さまざまなフォースセンシングレンジを実現し、耐久性や精度も改善されています。柔軟性の高い設計によって、広い動作温度範囲で複数の標準構成が実現可能です。
信号処理 | 増幅あり |
出力 | デジタルI2C、アドレス0x58 |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 lb~1.5 lb |
オーバーフォースまたは過圧 | 6094 g [15 lb] |
供給電圧 | 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC |
伝達関数 | 5%~95% |
動作温度 | 0°C〜70°C [32°F〜158°F] |
補正温度 | 5°C~50°C(41°F~122°F) |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±5 %FSS(最大) |
精度 | ±3%FSS BFSL最大 |
診断 | あり |
耐振動性 | MIL-STD-202、メソッド 214、条件1E(16.9 G) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202、メソッド 213、条件F(1500 G) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | 100万フルスケール フォースサイクル以上 |
シリーズ名 | FSA |
技術仕様
信号処理 | 増幅あり |
出力 | デジタルI2C、アドレス0x58 |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 lb~1.5 lb |
オーバーフォースまたは過圧 | 6094 g [15 lb] |
供給電圧 | 最小 4.75 VDC、標準 5.0 VDC、最大 5.25 VDC |
伝達関数 | 5%~95% |
動作温度 | 0°C〜70°C [32°F〜158°F] |
補正温度 | 5°C~50°C(41°F~122°F) |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
トータルエラーバンド(総合精度) | ±5 %FSS(最大) |
精度 | ±3%FSS BFSL最大 |
診断 | あり |
耐振動性 | MIL-STD-202、メソッド 214、条件1E(16.9 G) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202、メソッド 213、条件F(1500 G) |
製品取り扱い地域 | 全地域 |
付記 | 100万フルスケール フォースサイクル以上 |
シリーズ名 | FSA |
タイトル | 文書タイプ | 言語 | サイズ |
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 | データシート | 英語 | 423KB |
---|---|---|---|
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 | 取付説明書 | 英語 | 293KB |
FSAシリーズ フォースセンサ、補正型/増幅型 | アプリケーションノート | 英語 | 67KB |
Solutions for Hemodialysis Machines | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Solutions for Infusion Pumps | アプリケーションノート | 英語 | 3MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 英語 | 2MB |
FSAシリーズ デジタル高解像度写真 | 写真 | -- | 442KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | パンフレット | 英語 | 3MB |
FSAシリーズ デジタル低解像度写真 | 写真 | -- | 72KB |
FSA Series digital CAD model.stp | CADモデル | -- | 2MB |
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド | 製品レンジガイド | 英語 | 2MB |
Sensors and Switches for Medical Applications | パンフレット | 英語 | 11MB |
医療:
産業: