何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

フォースセンサ - ハネウェル


技術仕様

信号処理 増幅あり
出力 デジタルSPI
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜25 N
オーバーフォースまたは過圧 75 N
供給電圧 3.3 V ±10% supply voltage
伝達関数 20%~80%
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度 5°C~50°C(41°F~122°F)
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度 ±2 %FSS BFSL typ.
パッケージ テープ&リール
ゼロ点オフセット Varies by transfer function
診断 あり
耐振動性 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
耐衝撃性 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
シリーズ名 FMA

技術仕様

信号処理 増幅あり
出力 デジタルSPI
オペレーティングフォース
(動作に必要な力)または圧力
0 N〜25 N
オーバーフォースまたは過圧 75 N
供給電圧 3.3 V ±10% supply voltage
伝達関数 20%~80%
動作温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
補正温度 5°C~50°C(41°F~122°F)
保管温度 -40°C~+85°C(-40°F~+185°F)
精度 ±2 %FSS BFSL typ.
パッケージ テープ&リール
ゼロ点オフセット Varies by transfer function
診断 あり
耐振動性 MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms)
耐衝撃性 MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G)
シリーズ名 FMA

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
MicroForce FMA Series Force Sensors データシート 英語 589KB
Solutions for Hemodialysis Machines アプリケーションノート 英語 3MB
Solutions for Infusion Pumps アプリケーションノート 英語 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英語 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet 販促ツール 英語 4MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet 販促ツール 英語 3MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet 販促ツール 英語 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet 販促ツール 英語 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines 販促ツール 英語 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications パンフレット 英語 3MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors 技術情報 英語 852KB
ハネウェル デジタル出力フォースセンサを用いた SPI 通信 技術情報 英語 828KB
FMA Series 25 Newton CAD model.stp CADモデル -- 1MB
Overforce Design Considerations 技術情報 英語 753KB
MicroForce Sensor Coupling 技術情報 英語 865KB
Force Sensor Diagnostics 技術情報 英語 643KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines 技術情報 英語 2MB
エアフロー、フォース、圧力センサレンジガイド 製品レンジガイド 英語 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications パンフレット 英語 11MB
FMAシリーズ 高解像度写真 写真 英語 879KB
FMAシリーズ 低解像度写真 写真 英語 114KB

製品の概要

  • Small form factor: 5 mm x 5 mm [0.20 in x 0.20 in]
  • 精度: ±2 %FSS typical
  • SPI- or I2C-compatible digital output
  • Fully calibrated and temperature compensated over a temperature range of 5°C to 50°C [41°F to 122°F
  • ]
  • Available in a wide variety of standard and configurable force ranges
  • オーバーフォース:3X force range
  • 供給電圧:3.3 Vdc 標準または 5.0 Vdc 標準
  • 低消費電力:14mW
  • Enhanced part-to-part repeatability
  • 信頼性向上
  • Stable, stainless steel sphere interface
  • 内部診断機能使用可能
  • REACH および RoHS 準拠

アプリケーション

医療:

  • 注入ポンプ
  • Ambulatory pumps
  • Enteral feeding pumps
  • 腎臓透析機

工業:

  • ロード・圧縮センシング
  • Touch panels
  • Switch replacement
  • Robotic equipment
  • Weight measurement
  • Force/grip measuring equipment