FMAシリーズは、規定フルスケールフォーススパンおよび温度範囲においてフォースをレシオメトリックでデジタル出力するピエゾ抵抗ベースの力センサです。このシリーズは、オンボードの Application Specific Integrated Circuit(ASIC:特定用途向け集積回路)によって、センサオフセット、感度、温度効果、非線形性について、完全に校正および温度補正されています。直接的な機械カップリングによってセンサ、チューブ付きカプリング、薄膜またはプランジャーとのインターフェースが容易になり、再現可能な性能とアプリケーションへの信頼性の高いメカニカルインタフェースを実現します。すべての製品が、ISO 9001 規格に準拠して設計・製造されています。本製品は、機械的に結合された金属製球体の外表面に負荷される力に対して、正比例な安定した出力を提供します。FMAシリーズは、ポケットテープとリール梱包でご提供します。
お客様にとっての価値
The FMA Series is designed to meet the customer's need for a compensated, amplified force sensor which provides digital outputs, a variety of force sensing ranges, a small, cost-effective format, and enhanced durability and accuracy. 本製品はフレキシブルな設計になっており、広い動作温度範囲において標準として複数の製品型番を提供します。
差別化
信号処理 | 増幅あり |
出力 | デジタルSPI |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 N〜5 N |
オーバーフォースまたは過圧 | 15 N |
供給電圧 | 3.3 V ±10% supply voltage |
伝達関数 | 20%~80% |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度 | 5°C~50°C(41°F~122°F) |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
精度 | ±2 %FSS BFSL typ. |
パッケージ | テープ&リール |
ゼロ点オフセット | Varies by transfer function |
診断 | あり |
耐振動性 | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
シリーズ名 | FMA |
技術仕様
信号処理 | 増幅あり |
出力 | デジタルSPI |
オペレーティングフォース (動作に必要な力)または圧力 |
0 N〜5 N |
オーバーフォースまたは過圧 | 15 N |
供給電圧 | 3.3 V ±10% supply voltage |
伝達関数 | 20%~80% |
動作温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
補正温度 | 5°C~50°C(41°F~122°F) |
保管温度 | -40°C~+85°C(-40°F~+185°F) |
精度 | ±2 %FSS BFSL typ. |
パッケージ | テープ&リール |
ゼロ点オフセット | Varies by transfer function |
診断 | あり |
耐振動性 | MIL-STD-202, Method 214, Condition 1F (20.71 Gms) |
耐衝撃性 | MIL-STD-202, Method 213, Condition A (50 G) |
シリーズ名 | FMA |
医療:
工業: