非接触型スイッチ
FF6シリーズ
ABSおよび316ステンレス鋼ハウジング、10mmの検出距離 最大 2A、IP67 CE、UL EN1088
ハネウェルFF6スイッチは、多くの機械防護アプリケーションで使用するために設計された、磁力駆動式の非接触安全スイッチです。FF6にはABSと316等級ステンレススチール製があります。スイッチおよびアクチュエータはIP67規格で完全密閉されており、多湿、多塵埃環境でも使用できます。正しく取付ければ、FF6セーフティスイッチはEN1088のガイドラインに適合します。