何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非接触型スイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ 非接触型スイッチ
レバータイプ
スイッチタイプ 最大:2NC安全性と1NO補助
ケーブル長 3 m 配線済み
電圧 230 Vac/2 A
ハウジング素材 レッドABS樹脂充填
ハウジングタイプ スイッチおよびアクチュエータ
シリーズ名 FF
耐衝撃性 10g
耐振動性 50 Hz ~ 100 Hz
保護等級 IP67
認証規格 UL、CE
動作温度 -10°C〜55°C [14°F〜131°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ 非接触型スイッチ
レバータイプ なし
スイッチタイプ 最大:2NC安全性と1NO補助
ケーブル長 3 m 配線済み
電圧 230 Vac/2 A
ハウジング素材 レッドABS樹脂充填
ハウジングタイプ スイッチおよびアクチュエータ
シリーズ名 FF
耐衝撃性 10g
耐振動性 50 Hz ~ 100 Hz
保護等級 IP67
認証規格 UL、CE
動作温度 -10°C〜55°C [14°F〜131°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FF6シリーズマグネットアクチュエータ非接触セーフティスイッチ データシート 英語 546KB
50026830:FFシリーズ 磁力アクチュエータセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 449KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 1MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

製品の概要

  • 非接触型セーフティスイッチ
  • 最高3接点まで
  • 動作距離10 mm 0.4 in]
  • 最高2Aまでのスイッチング
  • IP67
  • ステンレススチールのオプション
  • CEおよびUL認定

アプリケーション

  • 缶形成および充填(アルミニウム、スチール、プラスチック)
  • ピックアンドプレース パッケージング機器
  • ピックアンドプレース/アセンブリ機器
  • 半導体機器
  • プラスチック成形機器
  • 木工用機械
  • 繊維機械
  • 印刷用機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

Do Not Sell My Personal Information

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink