何をお探しですか?

検索入力に情報を追加する必要があります。


概要

非接触型スイッチ - ハネウェル


技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ 非接触型スイッチ
レバータイプ
スイッチタイプ 最大:2NC安全性と1NO補助
ケーブル長 10 m 配線済み
電圧 24 Vdc/0.3 A 誘導/抵抗
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ 長方形スイッチおよびアクチュエータ
シリーズ名 FF
耐衝撃性 10g
耐振動性 50 Hz ~ 100 Hz
保護等級 IP67
認証規格 UL、CE
動作温度 -10°C〜55°C [14°F〜131°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし

技術仕様

製品タイプ セーフティリミットスイッチ
アクチュエータ 非接触型スイッチ
レバータイプ なし
スイッチタイプ 最大:2NC安全性と1NO補助
ケーブル長 10 m 配線済み
電圧 24 Vdc/0.3 A 誘導/抵抗
ハウジング素材 ステンレススチール
ハウジングタイプ 長方形スイッチおよびアクチュエータ
シリーズ名 FF
耐衝撃性 10g
耐振動性 50 Hz ~ 100 Hz
保護等級 IP67
認証規格 UL、CE
動作温度 -10°C〜55°C [14°F〜131°F]
製品取り扱い地域 全地域
UNSPSCコード 39122205
UNSPSC 商品 39122205セーフティスイッチ
接点ブロック なし
インジケータ なし

文書

タイトル 文書タイプ 言語 サイズ
FF5シリーズ 磁力アクチュエータ非接触セーフティスイッチ データシート 英語 680KB
50026830:FFシリーズ 磁力アクチュエータセーフティインターロックスイッチ インストール説明および認証ドキュメント 英語 449KB
MICRO SWITCH セーフティスイッチの比較 製品レンジガイド 英語 504KB
産業用製品ラインカード ラインカード/選択チャート 英語 2MB
リミットスイッチおよび機械安全性 レンジガイド 製品レンジガイド 英語 22MB
電気機械式セーフティスイッチ製品セレクションガイド カタログ情報 英語 351KB

製品の概要

  • 非接触型セーフティスイッチ
  • スイッチはほぼすべての角度から磁気で駆動できます。
  • コンパクトで頑強な設計
  • 全負荷オペレーション1,000,000回以上試験済み
  • 動作距離6 mm 0.24 in]
  • スイッチング能力最大 24 Vdcで300 mA
  • IP67シーリング
  • ステンレススチールのオプション
  • CEおよびUL認定

アプリケーション

  • 缶形成および充填(アルミニウム、スチール、プラスチック)
  • ピックアンドプレース パッケージング機器
  • ピックアンドプレース/アセンブリ機器
  • 半導体機器
  • プラスチック成形機器
  • 木工用機械
  • 繊維機械
  • 印刷用機器

言語

ソーシャルメディア

サイト情報

サイトマップ

ご利用規約

グローバル購読解除

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink